Jalousieaktor 2fach 230V / Jalousieaktor 4fach 24V

Gira Jalousieaktor 2fach 230V
Die Gira Jalousieaktoren 2fach und 4fach schalten in Abhängigkeit von KNX/EIB-Telegrammen bis zu zwei bzw. bis zu vier voneinander unabhängige Ausgangskanäle für jeweils einen Motor. Es können Jalousien, Rollladen oder vergleichbare Systeme (z.B. Dachfenstermotoren mit Kettenschubantrieben) angesteuert werden. So bieten die Aktoren die Möglichkeit, gezielt Jalousie- bzw. Lamellen-, Rollladen- oder Fensterpositionen bei Sonnenschutz-, Zentral- oder Positionstelegrammen anzufahren.

Über eine Handbedienung können die einzelnen Ausgänge dauerhaft oder temporär unabhängig vom Bus angesteuert werden. Auch bei Kurzzeit- bzw. Langzeitbefehlen oder bei Handbedienung errechnet das Gerät zu jeder Zeit automatisch die angefahrene Behanghöhe, Lamellenstellung oder Fensteröffnung und gibt diese bei Bedarf über die Positionsobjekte aus. Wird z.B. eine Sturmmeldung empfangen, ist der Aktor in der Lage, die Jalousien, Rollladen oder Fenster in eine vorgegebene Sicherheitsstellung zu fahren und dort zu verriegeln. Jeder Ausgang kann unabhängig voneinander auf eine eigene Fahrzeit parametriert werden.

Produktdetails

  • Unabhängige Ansteuerung der 2 bzw. 4 Jalousieausgänge
  • Behangposition und Lamellenstellung sind direkt über entsprechende Positionierungsobjekte ansteuerbar
  • Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung
  • Zwangsstellung für den Zustand OBEN und UNTEN ist durch übergeordnete Steuerung für jeden Ausgang realisierbar
  • Sicherheitsfunktion durch drei unabhängige Windalarme, einen Regenalarm und einen Frostalarm
  • Sonnenschutzfunktion mit Integration in das Temperatur-Management des Gebäudes
  • Sperrung einzelner Ausgänge per Hand oder Bus möglich

Technische Daten

  • Betriebsspannung: AC 230 V, 50 / 60 Hz
  • Schaltspannung AC: AC 230 V, 50 / 60 Hz
  • Schaltvermögen AC 230 V: 6 A / AC1
  • Schaltspannung DC: DC 12 bis 48 V
  • Schaltvermögen DC 12 / 24 V: 6 A
  • Schaltvermögen DC 48 V: 3 A

Anschlüsse
Last über Schraubklemmen:
0,5 bis 4 mm2 ein- /feindrähtig ohne Aderendhülse
0,5 bis 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse

Abmessungen
REG Gerät mit 4 TE

Technische Änderungen vorbehalten

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk