Installationssystem ITS 30
Erläuterung Produktkonzept
Das Installationssystem Gira ITS 30 setzt einen neuen Standard im gewerblichen Objekt- und Investorenbau: Es ermöglicht eine Installation mit größtmöglicher Flexibilität und umfassender Funktionalität für die Raumplanung und -nutzung.› Mehr
Basisschiene ITS 30
Die Basisschiene ist die Installationsbasis: Sie wird in eine nur 30 mm breite Fuge zwischen dem Ständerwerk der Tür und der Fassung der Glas- bzw. Vollwand integriert.› Mehr
Profilgehäuse ITS 30
Die Profilgehäuse aus Aluminium werden auf das Basisprofil ITS 30 geschraubt und dienen zur Aufnahme vielfältiger Gira Geräte und Funktionen für die intelligente Gebäudetechnik.› Mehr
SmartSensor
Der Gira SmartSensor ist eine Kontroll- und Bedieneinheit für das Gira KNX/EIB System, an der sich sämtliche KNX/EIB-Funktionen ganz komfortabel kontrollieren und steuern lassen.› Mehr
Tastsensoren ITS
Die Gira KNX/EIB Tastsensoren ITS steuern unterschiedlichste KNX/EIB-Funktionen. Mit ihnen können z.B. Leuchten geschaltet und gedimmt, Jalousien hoch und runter gefahren oder Lichtszenen abgerufen werden.› Mehr
Mabeg Raumschilder
Durch die Kooperation mit Mabeg können auch 140 x 140 mm große Raumschilder aus dem Leit- und Orientierungssystem Mabeg COM.form in die Basisschiene ITS 30 eingerastet werden.› Mehr
Inotec Schilder
Einheitlichkeit in voller Funktionstiefe: In das Installationssystem Gira ITS 30 kann auch das Rettungswegleuchtenystem der Firma Inotec integriert werden.› Mehr






