KNX/EIB Wetterstation Komfort

KNX/EIB Wetterstation Komfort
Die Wetterstation aus dem Gira KNX/EIB System dient zur Erfassung und zur Weiterleitung von Klimadaten und -ereignissen an KNX/EIB Aktoren, die dann z.B. Jalousien, Markisen und motorbetriebene Fenster steuern. Die Wetterdaten können auch auf Melde- und Überwachungsgeräten wie dem Gira InfoTerminal Touch oder, in Verbindung mit einem PC, PDA oder anderem Browsergerät, auf dem Gira HomeServer oder Gira Facility Server dargestellt werden.
An die KNX/EIB Wetterstation Komfort können bis zu vier frei kombinierbare analoge Messwertaufnehmer und ein KNX/EIB Kombisensor angeschlossen werden. Pro Messwertaufnehmer sind zwei interne Grenzwerte definierbar, nach deren Über- oder Unterschreitung, parametrierbare Aktionen ablaufen. Die Grenzwerte können über das Gira SmartSensor, Gira Info-Display 2 oder andere Wertgeber geändert werden.
Eine Astrofunktion ermöglicht die Steuerung von Jalousien und Lamellenwinkeln in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Und ein integrierter Verknüpfungscontroller sorgt für eine flexiblere Projektierung der Aktionen. So können z.B. Jalousien auch für einzelne Fassadensegmente sensordatenabhängig gesteuert werden. Wird die Kommunikation zwischen der KNX/EIB Wetterstation Komfort und dem KNX/EIB Kombisensor unterbrochen, können Schutzmaßnahmen eingeleitet werden, z.B. das vorsorgliche Hochfahren der Jalousien.
An die KNX/EIB Wetterstation Komfort können bis zu vier frei kombinierbare analoge Messwertaufnehmer und ein KNX/EIB Kombisensor angeschlossen werden. Pro Messwertaufnehmer sind zwei interne Grenzwerte definierbar, nach deren Über- oder Unterschreitung, parametrierbare Aktionen ablaufen. Die Grenzwerte können über das Gira SmartSensor, Gira Info-Display 2 oder andere Wertgeber geändert werden.
Eine Astrofunktion ermöglicht die Steuerung von Jalousien und Lamellenwinkeln in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Und ein integrierter Verknüpfungscontroller sorgt für eine flexiblere Projektierung der Aktionen. So können z.B. Jalousien auch für einzelne Fassadensegmente sensordatenabhängig gesteuert werden. Wird die Kommunikation zwischen der KNX/EIB Wetterstation Komfort und dem KNX/EIB Kombisensor unterbrochen, können Schutzmaßnahmen eingeleitet werden, z.B. das vorsorgliche Hochfahren der Jalousien.
Produktdetails
- Auswertung des DCF77-Signals vom Kombisensor
- Astrofunktion zur Ermittlung des Sonnenstands (Azimut und Elevation) zur sonnenstandsabhängigen Jalousie- und Rollladensteuerung, insbesondere die Steuerung der Lamellenwinkel von Jalousien (DCF77-Signal erforderlich)
- Verknüpfungscontroller (Logik) zur flexibleren Projektierung der (grenzwertabhängigen) Aktionen (auch extern nutzbar), z.B. Beschattung einzelner Fassadesegmente möglich
- Änderung der Grenzwert Objekte durch den Anwender möglich, z.B. durch SmartSensor, Info-Display 2, Info-Terminal oder andere Wertgeber
- zyklische Überwachung des Kombisensors
- bei Ausfall der Kommunikation mit dem Kombisensor können Schutzmaßnahmen (optional), z. B. hochfahren der Jalousien, eingeleitet werden
- selektive Fassadenbeschattung (max. 4 Fassaden) mit Einstellung der Grundhelligkeit, Fassadenausrichtung, der Öffnungswickel zur Sonne (vorparametriert)
- Objekte für Grundhelligkeit und Öffnungswinkel vorhanden – Änderungen der Objekte durch externe Wertgeber möglich, z.B. SmartSensor, Info-Display 2, Info-Terminal usw.
- Programmierung der Wetterstation erfolgt mit einem Plug-in für die ETS 2 ab der Version 1.2a und höher
Signalauswertung
Die Signalauswertung ist per Software für jeden Eingang einstellbar. Es können folgende Signale ausgewertet werden:
- Stromsignale:
0 - 20 mA
4 - 20 mA (mit Drahtbruchüberwachung)
- Spannungssignale:
0 - 1 V
0 - 10 V
Technische Daten
- Anzahl der Eingänge: 4
- Umgebungstemperatur: -5 ºC bis +45 ºC
- Schutzart: IP 20
- Abmessungen: REG Gerät mit 4 TE