Gira Kombisensor mit DCF77-Empfänger

Kombisensor mit DCF77-Empfänger
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 900,71
EUR 900,71
Der Kombisensor aus dem Gira KNX/EIB System wird in Verbindung mit der KNX/EIB Wetterstation eingesetzt und dient zur Steuerung und Überwachung von Gebäude- und Haustechnik in Abhängigkeit von den erfassten Klimawerten. Der KNX/EIB Kombisensor kombiniert Wind-, Regen- und Helligkeitssensoren in einem Gerät. Er misst die Windgeschwindigkeit in einem Bereich von 0,5 bis 40m/s und erfasst den Niederschlag wartungsfrei nach dem Reflexionsverfahren. Die Helligkeit registriert er über drei unabhängige, in 90º Segmenten (Ost, Süd, West) angeordnete Helligkeitssensoren.
Produktdetails
- Integrierter DCF77-Empfänger mit um 45º drehbarer Antenne zum Empfang von Datum und Uhrzeit
- Messung der Windgeschwindigkeit im Bereich von 0,5 – 40 m/s
- Erfassung des Niederschlages (trocken/naß) erfolgt Wartungsfrei nach dem Reflexionsverfahren
- die Helligkeit wird über drei unabhängige, in 90º Segmenten (Ost, Süd, West) angeordnete Helligkeitssensoren erfasst
- Verbindungs-/Drahtbruchüberwachung durch die KNX/EIB Wetterstation
- Lieferung komplett mit 10 m Anschlusskabel
Technische Daten
- Messbereich: 0,5 bis 40 m/s (max. 144 km/h)
- Helligkeit: 0 bis 100000 Lux
Technische Änderungen vorbehalten.