Jalousie- und Lichtsteuerung per KNX/EIB

Jalousiesteuerung per KNX/EIB,
Esprit, Glas weiß
Ist das Gira KNX/EIB System installiert, lassen sich unterschiedlichste Funktionen in einem Gerät zusammenlegen - einfach durch Programmierung, z.B. Leuchten und Jalousiesteuerung oder die Lüftung mit der Jalousiesteuerung. Bei späteren Änderungen oder Erweiterungen wird nur umprogrammiert. Ohne großen Aufwand. Möglich beispielsweise mit einem Gira Tastsensor 2fach, der auf diese Funktionen hin programmiert wird.

Tastsensoren

Tastsensoren können mit unterschiedlichsten Funktionen zum Steuern, Schalten und Dimmen belegt werden. Es lassen sich z.B. Lichtszenen speichern und abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch und runterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Belegung der Tasten einfach umprogrammiert. Die Zahl der in einem Tastsensor speicherbaren Funktionen hängt ab von seiner Tastenanzahl. Für eine klare Zuordnung, was womit gesteuert wird, ist jede Taste beschriftbar.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk