Gira Info-Display 2

KNX/EIB Info-Display 2,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend
Flächenschalter, Reinweiß glänzend
Das KNX/EIB Info-Display 2 zeigt - neben Datum und Uhrzeit - Alarmmeldungen, Messwerte und Zustände von Geräten und Kontakten an, die in das Gira KNX/EIB System eingebunden sind. Zum anderen dient das KNX/EIB Info-Display 2 auch als Schaltstelle: Per Tastendruck können die eingebundenen Geräte und Leuchten geschaltet bzw. gedimmt werden. Praktisch ist das KNX/EIB Info-Display 2 z.B. im Eingangsbereich oder am Bett.
Produktdetails
- optischen Darstellung von frei programmierbaren Texten und Werten
- bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Textzeilen programmierbar, jeder Zeile ist eine Funktion zuweisbar (Schalten, Dimmen, Wert-Anzeige etc.)
- zusätzliche Alarmseite zur Verwaltung von bis zu 12 Alarmmeldungen, jeder Alarmmeldung kann eine akustische und/oder optische Alarmfunktion zugeordnet werden
- 4 Tasten zum Hoch- und Runterblättern, Quittieren von Meldungen oder Senden von Telegrammen
- programmierbar mit Software zum Info Display in Verbindung mit der ETS 2 ab Version 1.2a
- auf einen UP Busankoppler aufstecktbar
Einstellbare Eigenschaften
- Programmierung über ein Softwaretool, das über die ETS aufgerufen wird
- Hintergrundbeleuchtung: Ein, Aus, bei Tastendruck, über Schaltobjekt
- Alarmmeldung bei Abzug
- Alarmmeldung, Alarmseite
- Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Lichtszenennebenstelle
- Empfang und Anzeige von Datum- und Uhrzeit- Telegrammen
- Anzeige des Objektstatus, einer Zwangsführung oder eines Stetigreglers
Technische Daten
- Versorgung KNX/EIB: 24 V DC (+6/-4 V) über Busankoppler (BA)
- Anschluss KNX/EIB: 2 x 5polige Stiftleiste
- Anzeige: LCD beleuchtet, 4-zeilig (16 Zeichen), 2-zeilig (8 Zeichen) oder 1-zeilig (4 Zeichen)
- Textspeicher: max. 12 Seiten mit je 4 Zeilen mit 16 Zeichen pro Zeile
- Signalgeber: 2 Signaltöne (ca. 512/2048 Hz), quittierbar
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C
- Schutzgrad: IP 20