KNX/EIB Aktoren
REG plus Schaltaktoren
Die REG Schaltaktoren 2fach, 4fach und 8fach sind mit 16 Ampere-Relais ausgestattet.› Mehr
REG plus C-Last Aktoren
Die REG Schaltaktoren 4fach und 8fach sind mit 16 Ampere-Relais ausgestattet. Es handelt sich um bistabile Relais, die hohe Anforderungen an die Betriebssicherheit erfüllen.› Mehr
REG plus Schalt-Jalousieaktoren
Die kombinierten Geräte 8/4fach und 16/8fach sind als Schalt- oder als Jalousieaktoren zu verwenden.› Mehr
REG plus Jalousieaktoren
Die Gira Jalousieaktoren 4fach und 8fach dienen der Ansteuerung von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnlichen Behängen für eine Netzspannung von 230 V AC (4 bzw. 8 kanalig) oder Kleinspannung 12 bis 48 V DC (2 bzw. 4 kanalig).› Mehr
Jalousieaktor 2fach 230V / Jalousieaktor 4fach 24V
Die Gira Jalousieaktoren 2fach und 4fach schalten in Abhängigkeit von KNX / EIB-Telegrammen bis zu zwei bzw. bis zu vier voneinander unabhängige Ausgangskanäle für jeweils einen Motor.› Mehr
REG plus Dimmaktoren
Für das Dimmen von vier Leuchten mit einer Leistung von jeweils 210 Watt.› Mehr
REG plus Leistungszusatz
Der Universal-Leistungszusatz REG 500 W dient der Leistungserweiterung von Tronic- oder Universaldimmern von Gira.› Mehr
REG plus Steuereinheit 3fach
Die Steuereinheit dient zum Schalten und Dimmen von elektronischen Leuchtstofflampen- Vorschaltgeräten mit 1-10 V-Steuereingang oder anderen 1-10 V-dimmbaren Geräten.› Mehr
REG plus Dali Gateway
Dieses REG-Gerät dient als Schnittstelle zu dem Steuerungssystem DALI. Der Name DALI steht für Digital Adressable Lighting Interface.› Mehr
REG plus Raumaktor
Der Raumaktor steuert in einem Gerät elektrische Verbraucher aus maximal drei unterschiedlichen Gewerken, wie zum Beispiel Licht, Jalousien und Heizung. Entsprechende Konstellationen werden in Wohnraum, Büro oder Hotelzimmer eingesetzt.› Mehr
REG plus Fan Coil Aktor
Der Fan Coil Aktor dient zur Ansteuerung von Gebläsekonvektoren, die zur Klimatisierung von Räumen eingesetzt werden.› Mehr
REG plus Heizungsaktor
Der 6fach REG Heizungsaktor mit integrierter Busankopplung steuert elektrothermische Stellantriebe für Heizanlagen.› Mehr
KNX/EIB Up Aktoren
Das Gira KNX/EIB System wird um eine neue Gruppe von Up Aktoren erweitert, mit denen sich z.B. Leuchten schalten oder Jalousien über KNX/EIB ansteuern lassen.› Mehr
Helligkeitsregler
Eine energiesparende Raum- und Arbeitsplatz-Beleuchtung realisiert der Gira Helligkeitsregler. Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage dimmt er in Abhängigkeit vom Tageslicht die Beleuchtung hoch oder herunter.› Mehr
Gira KNX/EIB-IP-Router
Der Gira KNX/EIB-IP-Router verbindet lnstabus KNX/EIB-Linien über Datennetzwerke miteinander. Er nutzt den KNXnet/lP-Standard: Über ein IP-Netzwerk werden KNX-Telegramme zwischen Linien weitergeleitet.› Mehr