Gira Info-Terminal

KNX/EIB Info-Terminal
Das Info-Terminal zeigt Ihnen schnell, was es auf dem Kasten hat: Als Schaltzentrale intelligenter Elektroinstallation informiert es Sie z.B., ob irgendwo im Gebäude noch die Beleuchtung eingeschaltet ist oder ob alle Türen und Fenster zu sind - und es ermöglicht es Ihnen, an Ort und Stelle sofort etwas zu verändern.
Das Display ist hinterleuchtet. Maximal 50 Menüs mit je 8 Zeilen pro Menü können programmiert werden. Das Benutzermenü ist frei definierbar. Inklusive Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm.

Produktdetails

  • beleuchtetes frei programmierbares Grafikdisplay: 240 x 128 Bildpunkte, max. 50 Seiten, max. 8 Zeilen pro Anzeige gleichzeitig
  • Folientastatur zur interaktiven Bedienung, mit 7 Schaltflächen
  • Detailfunktionen über Untermenüs bedien- und anzeigbar

Funktionalität

  • projektierbare Standardfunktionen, wie Schalten, Dimmen, Jalousie, Darstellung von Messwerten
  • Speichern und Abrufen von Lichtszenen
  • Grenzwertbildung
  • Passwortschutz
  • Zeitschaltuhrfunktion
  • Verknüpfung von Busfunktionen

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
  • Schutzart: IP 54 je nach Einbau

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk