Funk-Wächter 180/16

Funk-Wächter 180/16
Der Funk-Wächter kann unabhängig vom vorhandenen Stromnetz überall dort angebracht werden, wo er Bewegung am schnellsten registriert, z.B. am Gartentor. Er schaltet dann die Außenbeleuchtung ein und automatisch wieder aus. Eine Stromleitung vom Wächter zur Leuchte ist nicht erforderlich: Batteriebetrieben sendet der Funk-Wächter die Schaltinformation per Funk an ein Funk-Leistungsteil, das die Beleuchtung oder andere elektrische Verbraucher schaltet. Bis zu 30 Funk-Wächter lassen sich darauf einlernen.

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie
  • Erfassungsradius/-feld: 180°, 16 m x 32 m
  • Arbeitsbereich Auswertung:
    3 bis 80 Lux Normalbetrieb
    3 bis 200 Lux Nachtriggerung
  • Funk-Sendefrequenz: 433,42 MHz
  • Funk-Reichweite: ca. 100 m (Freifeld)
  • Montagehöhe: ca. 2,40 m
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
  • Schutzart: IP 55

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk