Funk-Präsenzmelder

Funk-Präsenzmelder
Der Gira Funk-Präsenzmelder ist eine batteriebetriebene Komponente aus dem Gira Funk-Bussystem. Registeriert er in einem Bereich von ø 8 m eine Bewegung und wird ein Helligkeitswert unterschritten, aktiviert er einen Funk-Aktor, der das Licht einschaltet. Ist keine Bewegung mehr erkennbar oder ist es hell genug, wird der Funk-Aktor und damit auch das Licht ausgeschaltet. Das ist komfortabel und spart Energie z.B. am Arbeitsplatz, im Konferenzraum oder in Durchgangsbereichen.

Bedient werden kann der Gira Funk-Präsenzmelder z.B. über den Gira Funk- Handsender Komfort: Mit diesem lässt sich der Helligkeits-Sollwert ändern oder die Zusatzfunktionen "Einschalten für 2 Stunden" oder "Ausschalten für 2 Stunden" aktivieren.

Präsenzmelder-System

Zur Überwachung eines größeren Bereich ohne Erfassungslücken, können mehrere Funk-Präsenzmelder zu einem Präsenzmelder-System zusammengeschaltet werden. Dabei wird einer der Funk-Präsenzmelder als übergeordnetes Master-Gerät festgelegt, alle weiteren Funk-Präsenzmelder als sog. Slave-Geräte. Der gewünschte Helligkeits-Sollwert wird dabei am Master-Gerät eingestellt und gilt für das gesamte System. Die Nachlaufzeiten sind getrennt an allen eingesetzten Präsenzmeldern eingestellbar.

Technische Daten

  • Erfassungswinkel: 360°
  • Nennreichweite Schreibtischhöhe: ø 5 m
  • Nennreichweite Fußboden: ø 8 m
  • Einbauhöhe für Nennreichweite: 2,5 m
  • Nachlaufzeit: ca. 2 min bis 1 h
  • Helligkeit: ca. 3 bis 2000 Lux
  • Sendefrequenz: 433,42 MHz
  • Reichweite: ca. 100 m (Freifeld)
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +45 °C
  • Spannungsversorgung: 6 V DC
  • Batterien: 4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) Alkaline
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: ø x H 103 x 43 mm

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk