Funk-Handsender

Funk-Handsender Komfort
Bis zu 24 Leuchten oder Leuchtengruppen lassen sich mit dem Funk-Handsender Komfort unabhängig voneinander vom Platz aus schalten und dimmen. Fünf unterschiedliche Lichtszenen können bequem abgerufen werden. Auch raumübergreifend. Außerdem ist z.B. die Steuerung der Jalousien oder Rollläden möglich. Komfortabel für Wohn- und Schlafräume. Interessant für Konferenz- und Vorführräume. Der Funk-Handsender ist eine Komponente des Gira Funk-Bussystems.

Produktdetails

  • Zuordnung von beliebig vielen Funk-Empfänger auf einen Kanal des Funk-Handsenders möglich
  • 3 Gruppen (A, B oder C) mit je 8 Kanälen für Schalten, Dimmen und Jalousie, d.h. 24 Funk- Kanäle einzeln bedienbar
  • 3 Gruppentasten (A, B, C) mit Gruppen LED
  • Kanaltasten (1... 8)
  • Alles-EIN-Taste und Alles-Aus-Taste- 5 Lichtszenentasten; die Daten der Lichtszenen werden im Funk-Empfänger gespeichert
  • Master-Taste zum Schalten bzw. Dimmen einer Lichtszene

Design

Design:
Phoenix Design, Stuttgart

Designauszeichnungen:
- Roter Punkt Design Innovationen, Design Zentrum NRW Essen, 1999

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 6 V DC
  • Batterien: 4 x Micro Alkaline (LR 03)
  • Sendefrequenz: 433,42 MHz
  • Sendereichweite: max. 100 m (Freifeld)
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +55 °C
  • Abmessungen: L 192 x B 53 x H 23 mm

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk