Gira Event Klar

Tastschalter,
Gira Event Klar, Grün/Reinweiß glänzend
Der Tastschalter springt bei jedem Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung in seine Ausgangsposition zurück.
› Tastschalter
Gira Event Klar ist die neue Designlinie im Schalterprogramm Event. Durch die farbige Hinterlegung von transparentem Kunststoff entsteht bei den Rahmenvarianten ein spezieller Effekt: Der Lichteinfall auf die Farbe verändert sich und erzeugt eine klare Tiefenoptik. Die Farben entwickeln eine besondere Intensität, die sich mit einer hochglänzenden Oberfläche edel verbindet. Gira Event Klar ist in Grün, Weiß, Schwarz, Braun, Aubergine und Sand erhältlich.

Lieferbar.

Abmessung

(in mm)
 
Rahmen Höhe Breite Tiefe
 
1fach 90 90 11,35
2fach 161,1 90 11,35
3fach 232,6 90 11,35
4fach 303,9 90 11,35
5fach 375,2 90 11,35

Design

Design:
Phoenix Design, Stuttgart

Designauszeichnungen Event:
- Roter Punkt Design Innovationen, Design Zentrum NRW Essen, 1999

Designauszeichnungen Event Klar:
- iF product design award, iF Design Hannover, 2009
- red dot award: product design, Design Zentrum NRW, 2009
- Plus X Award, Design, 2009

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk