Gira Energie- und Wetterdisplay Funk

Energie- und Wetterdisplay Funk,
Gira E2, Reinweiß glänzend
Das Gira Energie- und Wetterdisplay Funk kombiniert erstmals passend zum Schalterprogramm die Anzeige von Wetter- und Energieverbrauchsdaten in einem Gerät. Man sieht also nicht nur wie das Wetter wird, sondern auch wie viel Strom und Gas gerade verbraucht werden. Das Energie- und Wetterdisplay kann dank seiner Batterieversorgung frei im Haus positioniert werden. Eine Stromversorgung durch ein Netzteil ist optional möglich. Das Display lässt sich in die Gira Schalterprogramme System 55 und E 22 integrieren. Einzelne Sensoren funken die Verbrauchswerte direkt ans Display. Dort werden auch Vergleichswerte in Form eines Farbbalkens dargestellt.

Sensoren

Das Gira Energie- und Wetterdisplay Funk lässt sich mit fünf verschiedenen Sensoren und Adaptern ausstatten. Diese sind optional erhältlich, also nicht im Lieferumfang der Basisstation enthalten. Die Komponenten können ganz nach Bedarf ausgewählt werden. Insgesamt ist der Anschluss von sieben Sensoren möglich: neben dem Außensensor bis zu drei Energiemess- Adapter, ein Stromzähler-Sensor und ein Gaszähler-Sensor. Alle Sensoren haben eine Reichweite von 100 Metern (im Freifeld).

Der Außensensor ist batteriebetrieben, ermittelt Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Außenbereich und überträgt diese Informationen per Funk an das Energie- und Wetterdisplay. Temperaturmessbereich: -30 °C bis +70 °C.

Der LAN-Adapter wird als Zwischenstecker in eine Steckdose gesteckt, per Kabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden und erhält eine zuverlässige Wetterprognose für die nächsten drei Tage aus dem Internet, die per Funk auf das Energie- und Wetterdisplay übertragen wird. Der LAN-Adapter kann auch Angaben über die regionale Außentemperatur zur Verfügung stellen.

Der Energieadapter ermöglicht die Messung des Strombedarfs ausgewählter Verbraucher. Bis zu drei dieser Zwischenstecker können per Funk mit einem Energie- und Wetterdisplay verbunden werden.

Der Stromzähler-Sensor erfasst den Stromverbrauch direkt am Stromzähler und überträgt die Verbrauchsdaten per Funk an das Energie- und Wetterdisplay.

Der Gaszähler-Sensor erfasst den Gasverbrauch direkt am Gaszähler und überträgt die Verbrauchsdaten per Funk an das Energie- und Wetterdisplay.

Montage der Basisstation

DasGira Energie- und Wetterdisplay Funk für den Innenraum lässt sich in die Gira Schalterprogramme System 55 und E 22 integrieren. Die batteriebetriebene Variante kann in den 2fach-Rahmen ohne Mittelsteg eingefügt und mit einer Montageplatte überall Aufputz installiert werden. Optional kann auch ein Netzgerät in das Batteriefach eingesetzt werden. Bei dieser Montageart entfällt das regelmäßige Batteriewechseln.

Technische Daten

Basisstation

  • Abmessungen: B x H x T 55 x 127 x 19 mm
  • Spannungsversorgung: 3 V DC
  • Batterien: 2 x 1,5 V Mignonzelle (AA bzw. LR6)
    (im Lieferumfang enthaltene Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden, bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.)
  • Temperatur Messbereich: ±0 °C bis +50 °C
  • Maßeinheit: °C oder °F
  • Stromaufnahme: ca. 140 μA
  • Empfangsfrequenz: 868,35 MHz
  • Reichweite: 100 m (im Freifeld)
  • Menüsprachen: Deutsch oder Englisch

Außensensor

  • Abmessungen: B x H x T 38 x 138 x 20 mm
  • Temperatur Messbereich: -30 °C bis +70 °C
  • Messbereich rel. Feuchte +5 % bis +95 %
  • Betriebsspannung: 3 V DC
  • Batterien: 2 x 1,5 V Mignonzelle (AA bzw. LR6)
    (im Lieferumfang enthaltene Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden, bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.)
  • Schutzart: IP 44
  • Sendefrequenz: 868,35 MHz
  • Reichweite: 100 m (im Freifeld)

LAN-Adapter

  • Abmessungen: B x H x T 55 x 125 x 30 mm (ohne Stecker)
  • Betriebsspannung: 230 V~ AC, 50 bis 60 Hz
  • Lokales Netzwerk nach: Cat. 5/Cat. 6
  • Sendefrequenz: 868,35 MHz
  • Reichweite: 100 m (im Freifeld)
  • Standby Leistung: ≤ 1 W

Energie-Adapter

  • Abmessungen: B x H x T 55 x 125 x 30 mm
  • Betriebsspannung: 230 V~ AC, 50 bis 60 Hz
  • Sendefrequenz: 868,35 MHz
  • Reichweite: 100 m (im Freifeld)
  • Standby Leistung: ≤ 1 W

Stromzähler-Sensor

  • Abmessungen: L x B x H 105 x 67 x 30 mm
  • Spannungsversorgung: 6 V DC
  • Batterien: 4 x 1,5 V, Mignon AA, (LR6) (im Lieferumfang enthaltene Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden, bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.)
  • Anschlussmöglichkeiten für Sensoren: RJ11-Buchse
  • Montage Sende-Einheit: Schraubmontage neben Zähler
  • Montage Sensor: mit Klebepads auf Zähler
  • Reichweite: 100 m (im Freifeld)

Gaszähler-Sensor

  • Abmessungen: L x B x H 105 x 67 x 30 mm
  • Spannungsversorgung: 6 V DC
  • Batterien: 4 x 1,5 V, Mignon AA, (LR6) (im Lieferumfang enthaltene Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden, bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.)
  • Anschlussmöglichkeiten für Sensoren: RJ11-Buchse
  • Montage der Sende-Einheit: Schraubmontage neben Zähler
  • Montage Sensor: zum Einschrauben
  • Reichweite: 100 m (im Freifeld)

Technische Änderungen vorbehalten

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk