Elektronische Zeitschaltuhr

Elektronische Zeitschaltuhr,
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Leuchten, die täglich zur gleichen Zeit ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen, können über die Elektronische Zeitschaltuhr automatisch gesteuert werden, z.B. zur Beleuchtung eines Schaufensters, einer Einfahrt oder eines Gartens. Aber auch andere Geräte lassen sich mit der Elektronischen Zeitschaltuhr schalten: pünktlich am Morgen die Weckmusik, die UV-Beleuchtung für die Pflanzen oder der Springbrunnen.

Funktionalität

  • 2 unabhängige Programmspeicher für verschiedene Nutzungsarten des Hauses
  • bis zu 18 Schaltzeiten programmierbar
  • Gangreserve bis zu 24 Stunden
  • zuschaltbarer Zufallsgenerator (± 15 min)
  • Astro-Funktion mit individueller Astrozeitverschiebung je nach Einsatzort (± 2 h)
  • Timer-Funktion für das automat. Abschalten nach einer eingestellten Zeit
  • Ansteuern über 2 Nebenstelleneingänge möglich
  • manuelle Betätigung jederzeit möglich

Schaltleistung

  • 1000 W Glühlampen
  • 1000 W HV-Halogen
  • 750 VA NV-Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85% Nennlast
  • 750 W NV-Halogen, Gira Tronic-Trafos
  • 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert
  • 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
  • 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung

Technische Daten

  • Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N-Leiter erforderlich
  • Relaisausgang: 1 potentialfreier Schließer
  • Schaltzeitabstand: min. 1 Minute
  • Anschluss: per Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²
  • Leitungsschutzschalter: max. 16 A

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk