KNX/EIB Alarmsystem
KNX/EIB Alarmzentrale
Die KNX/EIB Alarmzentrale bringt die Funktionen eines Alarmsystems in das Gira KNX/EIB System: Über 12 V-Leitungen können an ihr Komponenten für Überwachung, Alarmierung und Alarmweiterleitung aus den anderen Gira Alarmsystemen angeschlossen werden.› Mehr
Innensirene
Die Innensirene wird innerhalb des Hauses oder Wohnung über eine 12 V-Leitung an der KNX/EIB Alarmzentrale angeschlossen und warnt im Alarmfall wahlweise mit einem 110 dBA lauten Wechselton oder Dauerton.› Mehr
Außensirene mit Blitzlicht/VdS
Die Außensirene mit Blitzlicht/VdS informiert im Ernstfall die ganze Umgebung und sollte gut sichtbar zur Straße, aber unerreichbar für fremde Hände angebracht sein.› Mehr
Telefonwählgerät AWUG
Bei Feuer, Überfall oder einer Störung wird das das digitale Telefonwählgerät AWUG aktiv und sendet eine entsprechende Meldung telefonisch an einen rund um die Uhr besetzten Sicherheitsdienst.› Mehr
Rauchwarnmelder Dual/VdS mit Relais-Modul
Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist nicht nur mit bis zu 40 weiteren Rauchmeldern vernetzbar, die alle Alarm schlagen, wenn ein Gerät Rauch registriert, sondern zusätzlich auch mit einem Relais-Modul bestückbar.› Mehr
Alarm-Bewegungsmelder
Die Gira Alarm-Bewegungsmelder sorgen für eine zuverlässige Innenraumüberwachung. Dazu werden sie jeweils mit einer KNX/EIB Tasterschnittstelle verdrahtet und so in die KNX/EIB Installation integriert.› Mehr
Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS
Die Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS sind kleine und unauffällige, drahtgebundene Melder. Für eine optimale Außenhautsicherung sollten sie an Türen und Fenster von leicht zugänglichen Bereichen installiert werden, z.B. im Keller, im Erdgeschoß oder an Balkontüren.› Mehr
Schlüsselschalter/VdS
Mit dem drahtgebundenen Schlüsselschalter lässt sich das KNX/EIB Alarmsystem von außen scharf- bzw. unscharfschalten.› Mehr
KNX/EIB Info-Display 2
Das KNX/EIB Info-Display 2 zeigt nicht nur Datum und Uhrzeit, Messwerte und Zustände von Geräten und Kontakten an, die in das Gira KNX/EIB System eingebunden sind, sondern informiert auch über Alarmmeldungen.› Mehr
KNX/EIB Präsenzmelder Komfort
Der Gira KNX/EIB Präsenzmelder Komfort kann durch die Verknüpfung mit der KNX/EIB Alarmzentrale eine Doppelfunktion erhalten.› Mehr