Drehdimmer

Drehdimmer,
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Der Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos. Ein Nebenstellenbetrieb ist mit einem Nebenstellen-Einsatz möglich. Der Dimmer kann zusammen mit einem Netzabkoppler betrieben werden. Bei Anschluss von Nebenstellen ist der Betrieb eines Netzabkoppler nicht möglich. Kapazitive Lasten (z.B. Gira Tronic-Trafos) und induktive Lasten (z.B. konventionelle Trafos) können nicht gemeinsam am Universal-Dimm-Einsatz angeschlossen werden.
Weitere Produktdetails
- Lampenschonender Softstart
- elektronischer Kurzschlussschutz
- Automatischer Übertemperaturschutz
- Leistungserweiterung durch Leistungszusätze
- inklusive Federsteckklemmen
Technische Daten
- Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
- Schaltleistung: 50 bis 420 W/VA
- Nebenstellenanzahl: max. 5
- Leitungslänge zwischen Haupt- und Nebenstelle: 100 m