Gira Raumluft-Sensor CO₂

Gira Raumluft-Sensor CO₂,
E2, Reinweiß glänzend
E2, Reinweiß glänzend
Der Gira Raumluft-Sensor CO₂ bietet die Möglichkeit, durch Überwachung der CO₂- Konzentration die Raumluft und somit das Wohlbefinden zu verbessern. Die Luftgüte wird per LED in Ampelfarben angezeigt. Bei Überschreiten eines Grenzwertes können z.B. Fenster geöffnet oder Lüfter eingeschaltet werden, zudem kann ein interner Summer auf die erhöhte CO₂-Konzentration hinweisen.
Ob Klassenräume in Schulen oder Besprechungs- und Tagungsräume: Wo sich viele Menschen aufhalten, kann die CO₂-Konzentration schnell zunehmen. Denn jeder Mensch gibt beim Ausatmen Kohlendioxid in die Luft ab. Eine erhöhte CO₂-Konzentration wirkt sich negativ auf Wohlbefinden, Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit aus – das beginnt schon bei einer CO₂-Konzentration von 0,08 %. Der nach DIN 1946 empfohlene maximale Wert von 0,1 % wird beim heutigen Baustandard und der hohen Dichtheit der Gebäudehüllen sehr häufig überschritten. In solchen Gebäuden ist es sinnvoll, die Luftgüte automatisch zu überwachen und wenn nötig zu beeinflussen, z.B. duch Öffnen der Fenster oder Aktivieren des Lüfters.
Der Gira Raumluft-Sensor CO₂ misst den CO₂-Gehalt in der Luft in einem Bereich von 0 ppm bis 2000 ppm (0,2 %) und zeigt die Luftqualität durch ein grünes bzw. rotes Symbol an. Es kann ein oberer Grenzwert von 800 ppm bis 1500 ppm eingestellt werden. Wird dieser Grenzwert überschritten, kann über einen Relais-Wechslerkontakt eine entsprechende Funktion angesteuert werden, z.B. Fenster öffnen oder Lüfter einschalten. Auch der interne Summer kann bei erhöhter CO₂-Konzentration ausgelöst werden. Die Bedienelemente zum Einstellen des oberen Grenzwertes und zum Abschalten des Summers befinden sich versteckt hinter der Abdeckung. Außerdem ist es möglich, eine externe Leuchte wie die Gira LED-Signalleuchte anzusteuern, um den CO₂-Gehalt und die Notwendigkeit zum Lüften anzuzeigen. So ist der Status auch in größerer Entfernung vom Gerät jederzeit gut erkennbar.
Der Gira Raumluft-Sensor CO₂ misst den CO₂-Gehalt in der Luft in einem Bereich von 0 ppm bis 2000 ppm (0,2 %) und zeigt die Luftqualität durch ein grünes bzw. rotes Symbol an. Es kann ein oberer Grenzwert von 800 ppm bis 1500 ppm eingestellt werden. Wird dieser Grenzwert überschritten, kann über einen Relais-Wechslerkontakt eine entsprechende Funktion angesteuert werden, z.B. Fenster öffnen oder Lüfter einschalten. Auch der interne Summer kann bei erhöhter CO₂-Konzentration ausgelöst werden. Die Bedienelemente zum Einstellen des oberen Grenzwertes und zum Abschalten des Summers befinden sich versteckt hinter der Abdeckung. Außerdem ist es möglich, eine externe Leuchte wie die Gira LED-Signalleuchte anzusteuern, um den CO₂-Gehalt und die Notwendigkeit zum Lüften anzuzeigen. So ist der Status auch in größerer Entfernung vom Gerät jederzeit gut erkennbar.
Installation
Der Gira CO₂-Sensor ist der erste im Markt, der passend zu einem Schalterprogramm in eine Unterputzdose installiert werden kann.
Technische Daten
Betriebsspannung: 110 V~ bis 230 V~ AC, 50 Hz
Grenzwertdefinition: zwischen 800 und 1.500 ppm einstellbar
Leistungsaufnahme: ≤ 3W
Relaisausgang: 4 A, für ohmsche und induktive Lasten
Technische Änderungen vorbehalten
Grenzwertdefinition: zwischen 800 und 1.500 ppm einstellbar
Leistungsaufnahme: ≤ 3W
Relaisausgang: 4 A, für ohmsche und induktive Lasten
Technische Änderungen vorbehalten