Fußbodenleergehäuse Unterputz

Fußbodenleergehäuse Unterputz
Das Gehäuse dient zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.). Für komplette Einheiten können die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten aneinandergereiht werden. Beim Einbau in den Fußboden muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.
Technische Daten
Schutzart:
- IP 41
- IP 41
Abmessungen
Oberteil mit Klappdeckel Alu-Druckguss
B x H x T: 112 x 112 x 61,5 mm
Oberteil mit Klappdeckel Edelstahl matt
B x H x T: 112 x 112 x 63,9 mm
B x H x T: 112 x 112 x 61,5 mm
Oberteil mit Klappdeckel Edelstahl matt
B x H x T: 112 x 112 x 63,9 mm