KNX/EIB Präsenzmelder

KNX/EIB Präsenzmelder
Die Gira KNX/EIB Präsenzmelder Standard und Komfort ermöglichen eine automatische Lichtsteuerung in Verbindung mit dem Gira KNX/EIB System. Sie werden dazu auf einem UP-Busankoppler in der Decke installiert, der sie an die Steuerleitung des KNX/EIB System bindet. Ab einer bestimmten Helligkeit im Raum und einer Bewegung, senden sie parametrierte Telegramme an KNX/EIB Aktoren. Diese schalten, dimmen oder steuern dann die ihnen zugeordneten Geräte wie Leuchten, Heizung, Lüftung etc.

Die Zeit- und Helligkeitsstufe kann mit Potentiometern an den Geräten verändert und der aktuelle Helligkeitswert mittels Teach-In-Funktion direkt als Schaltschwelle übernommen werden. Der Gira KNX/EIB Präsenzmelder Komfort kann darüber hinaus mit einem ihm zugeordneten Tastschalter vom aktuellen Tag- oder Nachtbetrieb in den Meldebetrieb versetzt und so als Alarm-Bewegungsmelder eingesetzt werden.

Technische Daten

KNX/EIB Präsenzmelder Standard:
  • Erfassungswinkel: 360º
  • Nennreichweite Schreibtischhöhe: ø 5 m
  • Nennreichweite Fußboden: ø 8 m
  • Einbauhöhe für Nennreichweite: 2,5 m
  • Spannungsversorgung: über Busankoppler
  • Umgebungstemperatur: -5 ºC bis +45 ºC
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: ø 103 x H 43 mm
KNX/EIB Präsenzmelder Komfort:
  • Erfassungswinkel: 360º
  • Nennreichweite Schreibtischhöhe: ø 5 m
  • Nennreichweite Fußboden: ø 8 m
  • Einbauhöhe für Nennreichweite: 2,5 m
  • Spannungsversorgung: über Busankoppler
  • Umgebungstemperatur: -5 ºC bis +45 ºC
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: ø 103 x H 43 mm

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk