Gira Aufputz Schalterprogramm

Wippschalter,
Gira Aufputz, Reinweiß
Gira Aufputz, Reinweiß
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 10,41
EUR 10,41
Wird das Licht ein- oder ausgeschaltet, rastet die gedrückte Wippe in der jeweiligen Position ein.
› Wippschalter
Das Aufputz Programm ist eine saubere Lösung für Trockenräume, in denen Wände nicht aufgestemmt werden können oder sollen. Die Installation erfolgt auf der Wand durch einfache Clips-Montage: Der Einsatz wird auf der Wand befestigt und das Gehäuse sowie die Abdeckung aufgeclipst. Für jede Installationsform, ob Leitung, Kabelkanal oder Rohr stehen flexible Schieber für eine optimale Verlegung zur Verfügung.
Abmessung
Schalter: 63,8 x 63,8 mm x 35,9 mm
SCHUKO-Steckdose: 64,3 x 64,3 mm x 35,9 mm
SCHUKO-Steckdose: 64,3 x 64,3 mm x 35,9 mm


Design
Konzept:
Gira, Radevormwald
Design:
Prof. Odo Klose, Wuppertal
Designauszeichnungen:
- iF product design award, iF Design Hannover, 1987
Gira, Radevormwald
Design:
Prof. Odo Klose, Wuppertal
Designauszeichnungen:
- iF product design award, iF Design Hannover, 1987