Gira Namensschild/Türschild

Das Namensschild/Türschild ist ein Beschriftungsschild für die Orientierung und Benennung von Räumen z.B. in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Es ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich und besteht aus einer Grundplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung, die entweder aufgeschraubt oder aufgeklebt werden.

Der 51 x 51 mm große Schriftträger lässt sich problemlos auswechseln. Dazu wird die transparente Abdeckung abgezogen und die Einlage ausgetauscht.

Beschriftungsbögen sind bei Gira im DIN A 4-Format erhältlich und in der Materialstärke optimal an das Namensschild/ Türschild angepasst. Wellen im Papier werden so vermieden. Die Beschriftungsbögen können auf den handelsüblichen Schwarzweiß- oder Farbdruckern ausgegeben werden.

TOP