Alternativ zum Zimmerterminal kann auch das Zimmermodul mit Signalleuchte als zentrale Steuereinheit für ein Zimmer eingesetzt werden. Es übernimmt dann die gleichen Überwachungsfunktionen wie die Zimmerterminals, d.h. es dient als zentrale Steuereinheit für ein Zimmer, an dem die restlichen Bedienelemente aus dem Raum angeschlossen sind. Die Ruftasten von bis zu 4 Betten können angeschlossen werden. Sie werden vom Zimmermodul erkannt und entsprechend an die Gruppenzentrale weitergegeben. Zimmermodule mit Signalleuchten werden in unmittelbarer Nähe des dazugehörenden Zimmers (Eingangstür) montiert. Wird im Zimmer Ein Ruf/Notruf ausgelöst, erfolgt durch die Signalleuchten die optische Rufsignalisierung auf dem Flur. Zimmermodule mit Signalleuchten sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:
- Zimmermodul mit Signalleuchte
- Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung
- Zimmermodul mit Signalleuchte und Namensschild
Die Signalleuchte ist mit einer Lampenkammer ausgestattet, die mit roten, weißen und grünen LED bestückt ist. Über den Gruppenbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Gruppenzentrale sowie auch untereinander verbunden. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.
- Rote Anzeige von Ruf/Notruf
- Weiße Anzeige von Bad-/WC-Ruf
- Grüne Anzeige von Anwesenheit
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer
Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose. Die Nutzung einer tiefen Dose wird empfohlen.