Gira Dienstzimmerterminals

Die zentralen Steuer- und Bedieneinheiten für das Dienstzimmer sind die Dienstzimmerterminals. Hier laufen die Informationen aus den verschiedenen Zimmern zusammen. Das beleuchtete 2 x 8-stellige Punktmatrix-Display zeigt dem Pflegedienst an, wo ein Ruf/Notruf ausgelöst wurde. Neben den üblichen Funktionen der Rufauslösung und Anwesenheitsmarkierung können mit den zusätzlichen Bedienelementen unterhalb des Displays verschiedene Zusatzfunktionen abgerufen und Gruppen zusammengeschaltet werden. Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur kann eine Zimmersignalleuchte angeschlossen werden. Das Dienstzimmerterminal wird über den Gruppenbus an die Gruppenzentrale angeschlossen. Die Terminals sind in vier verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Funktionen und Farben der Tasten erhältlich:

- Dienstzimmerterminal
- Dienstzimmerterminal Anwesenheit 2
- Dienstzimmerterminal Arztruf
- Dienstzimmerterminal Arztruf und Anwesenheit 2

Das Dienstzimmerterminal ist mit einer roten und einer grünen Taste ausgestattet. Die rote Taste dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht. Die grüne Taste mit einer grünen Anwesenheitslampe wird zur Anwesenheitsmarkierung genutzt.

Das Dienstzimmerterminal Anwesenheit 2 ist neben der roten und grünen Taste mit einer weiteren gelben Taste ausgestattet. Darüber kann zusätzlich die Anwesenheit eines zweiten Helfers angezeigt werden.

Bei dem Dienstzimmerterminal Arztruf ist die dritte vorhandene Taste blau und ebenfalls mit einem roten Finde- bzw. Beruhigungslicht gerüstet. Sie löst einen Arztruf aus.

Das Dienstzimmerterminal Arztruf und Anwesenheit 2 ist mit vier Tasten in rot grün, blau und gelb ausgestattet und fasst alle oben genannten Funktionen in einem Gerät zusammen.

Funktionen im Überblick

- Grüne Anwesenheitstaste
- Rote Ruf-/Notruftaste
- GelbeTaste für zweite Anwesenheit
- Blaue Arztruftaste
- Rufanzeige über Punktmatrix-Display
- Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Gruppenzusammenschaltung über Funktionstasten
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer
- Erhöhter Demontageschutz

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose und im Zweifachrahmen ohne Mittelsteg. Die Nutzung einer tiefen Dose wird empfohlen.

Design

Design
Produktdesign Tesseraux und Partner, Potsdam
Designauszeichnungen Gira Dienstzimmerterminal
  • iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2009
  • red dot award: product design, Design Zentrum NRW, 2009
  • Plus X Award, Bedienungskomfort, 2009
TOP