KNX System im Detail

Das Gira KNX System ist eine intelligente Lösung für die Elektroinstallation von Gebäudetechnik, die eine neue Dimension modernen Wohnens eröffnet. Das intelligente Konzept zur Vernetzung und Steuerung von Gebäudetechnik erhöht spürbar den Wohnkomfort und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit und niedrige Energiekosten – zu Hause genauso wie am Arbeitsplatz.

Gebäudetechnik via Kabel vernetzen

Den Grundstein für das KNX System bildet die KNX Busleitung – ein grünes Kabel, das bei einem Neubau oder einer Renovierung zusätzlich zur herkömmlichen Stromleitung verlegt wird. Auf diese Weise werden die verschiedenen Elemente der Haustechnik nach dem KNX Standard für Gebäudeautomation miteinander verbunden.

Das Nervensystem für das intelligente Haus

Ergänzt wird das Kabelsystem durch passende Sensoren, Melder und Displays, welche die Steuerung aller KNX Geräte über die Busleitung ermöglicht – ganz einfach und bequem.

Noch mehr Möglichkeiten durch Einsatz des Gira HomeServers

Durch den Einsatz eines Gira HomeServers sind auch besonders anspruchsvolle Lösungen realisierbar. Als Schnittstelle zwischen moderner Elektroinstallation und Computernetzwerk übernimmt der Server die Steuerung aller Komponenten der Gebäudetechnik, die über das KNX System miteinander vernetzt sind. Neben Licht, Jalousie, Heizung und Co. lassen sich zahlreiche weitere Technologien wie Türsprechanlagen, Kameras und Audiosysteme oder auch Systeme für den Sanitär-, Küchen- und Entertainment-Bereich nahtlos in die Gebäudesteuerung integrieren.

Erweiterungsfähiges System mitzukunftssicherem Standard

Das Gira KNX System ist eine Langzeitlösung – jedoch alles andere als statisch. Einmal verlegt, lässt sich das System problemlos erweitern oder umprogrammieren: Ändert sich die Lebens- oder Arbeitssituation, passt sich das System an die individuellen Bedürfnisse an. Mit dem Gira Funk-Bussystem kann das KNX System auch ohne lästigen Lärm und Schmutz nachgerüstet werden. Dabei bietet Gira ein breites Sortiment an Geräten und Funktionen, so dass sich auch sehr spezifische Anforderungen leicht umsetzen lassen. Darüber hinaus erlaubt der Gira HomeServer die direkte Integration von Fremdsystemen. Ob im Küchen-, Sanitär- oder Entertainment-Bereich – mit den Fremdsystemen von Revox, Miele, Dornbracht etc. können Bewohner ihre Wohnwelt noch persönlicher und komfortabler gestalten.

KNX System

TOP