Gira HomeServer/FacilityServer App

Für iPhone, iPod touch und iPad

Über die neuen Gira Interface Apps kann die gesamte Gebäudetechnik bequem und mobil bedient werden – über iPhone, iPod touch oder iPad, via GSM, UMTS oder WLAN, von außerhalb oder innerhalb des Gebäudes. Sie kommunizieren mit dem Gira HomeServer 3 oder dem Gira FacilityServer. Dies ist ein einfacher und eleganter Weg, die komplexe Gebäudetechnik mobil von unterwegs oder von einem beliebigen Raum zu Hause zu bedienen. Die Applikation, kurz: App, fungiert als Client, der mit dem Gira HomeServer 3 oder dem FacilityServer kommuniziert.

Gira HomeServer/FacilityServer App für iPhone und iPod touch
Gira HomeServer/FacilityServer HD App für iPad

Das für den Touchscreen optimierte Gira Interface stellt alle Funktionen übersichtlich und anschaulich dar und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf sie. Die Darstellung erfolgt horizontal oder vertikal und lässt sich einfach durch Drehen des Gerätes ändern. Über die Userverwaltung lassen sich beispielsweise zwei unterschiedliche Profile generieren: innen und außen. Maximal stehen vier Profile zur Verfügung. Die Applikationen sind ausschließlich im App Store von Apple erhältlich.

Technische Daten

  • Version:1.0.0
  • Größe: 3.9 MB
  • Kompatibel mit iPhone, iPod touch und iPad. Erfordert iOS 3.0 oder neuer (Voraussetzung: HomeServer 3 oder FacilityServer und Programmierung des QuadClients)

Hauptmenü

Das Hauptmenü zeigt alle Gebäudefunktionen an. Über die Statusleiste sind Datum, Uhrzeit, aktuelle Temperatur und die aktive Funktion einsehbar. Die untere Navigationsleiste ermöglicht jederzeit den Sprung zurück ins Hauptmenü.

Raumliste

Sämtliche Räume eines Objektes werden nach Etagen geordnet in der Raumliste angezeigt. Per Touch auf einen Listenpunkt öffnet sich eine Übersicht aller Anwendungen, die im Raum installiert sind.

Raumfunktionen

Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. So lassen sich z. B. Leuchten mit einem Touch ein oder ausschalten oder Jalousien hoch- und herunterfahren.

Einzelraum-Temperaturregelung

Bei komplexeren Funktionen, wie z. B. der Heizungssteuerung, öffnet sich ein Pop-Up-Menü über der Raumansicht. Darüber können Einstellungen vorgenommen werden.

Raumfunktionen mit Zeitschaltuhr

Wird das Gerät um 90° gedreht, eröffnet der Landscape-Modus eine erweiterte Ansicht auf die Zeitschaltuhrfunktionen.

Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr stellt diverse Filterfunktionen bereit, über die eine Funktion auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Auch Zufallswerte sind möglich.

Diagramme

Die Erfassung und Auswertung von Verbrauchsdaten funktioniert mit Hilfe von Diagrammen. Verschiedene Werte können nach Jahr, Monat, Woche, Tag und Stunde angezeigt werden.

Diagramme mit Multi-Touch Funktion

Wird das Gerät um 90° gedreht, wird das zuletzt aktive Diagramm im Landscape-Modus gezeigt und kann per Multi-Touch beispielsweise Temperaturdifferenzen visualisieren.

Meldungen

Über die Meldungslisten werden Alarmmeldungen, Messwerte und Zustände von Geräten und Kontakten angezeigt, die im System eingebunden sind.

Wetterdaten

Die Daten einer Wetterstation wie z. B. Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Temperaturen können abgelesen werden. Zusätzlich lassen sich der Wasserstand einer Zisterne oder der Energieertrag einer Photovoltaikanlage einsehen.

Kamera

Mit einem Bedienschritt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Die Ansicht der verschiedenen Kameras auf dem Gelände kann aufgerufen werden.

TOP