Gira KNX/EIB Präsenzmelder Standard

Gira KNX/EIB Präsenzmelder Standard

Der Präsenzmelder Standard dient zur Anwesenheitsüberwachung und zur Bewegungserkennung in Innenräumen. In diesen beiden Betriebsarten stehen zwei Ausgangskanäle zur Verfügung. Nach der Programmierung ist eine Umschaltung zwischen den Betriebsarten nicht mehr möglich.

Der Präsenzmelder Standard ist als Einzelgerät einsetzbar und wird auf einen UP-Busankoppler gesteckt. Er wird ausschließlich an der Raumdecke montiert und überwacht eine unter ihm liegende Fläche. Mit der beiliegenden Aufsteckblende werden Störquellen durch Eingrenzung des Erfassungsbereichs ausgeschaltet.

Softwarebasierte Eigenschaften des Gerätes

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmwertgeber oder Lichtszenennebenstelle zu den 2 Ausgängen möglich
  • Potentiometer für Dämmerungsstufe und zusätzliche Sendeverzögerung wirken auf einen parametrierbaren Ausgang
  • Zyklisches Senden während der Erfassung einstellbar
  • Telegramm zu Beginn und am Ende einer Erfassung
  • Verriegelungszeit nach Telegrammauslösung einstellbar
  • Telegrammverzögerung zu Beginn einer Erfassung parametrierbar
  • Objekt zum Speichern des aktuellen Helligkeitswertes (Teach-In Objekt)
  • Alarmmeldung nach Abziehen vom UP-Busankoppler (1 Bit/1 Byte)
  • Sperrfunktion parametrierbar für Anfang bzw. Ende der Sperrung
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang separat parametrierbar

Technische Daten

Spannungsversorgung
über Busankoppler
Erfassungswinkel
360° Nennreichweite
Schreibtischhöhe
ø 5 m Nennreichweite
Fußboden, ø 8 m Einbauhöhe für Nennreichweite
2,5 m
Umgebungstemperatur
-5 °C bis +45 °C
Schutzart
IP 20
Abmessungen
ø x H 103 x 43 mm
TOP