Zusätzlich zur Anwesenheitsüberwachung und zur Bewegungserkennung in Innenräumen dient der Präsenzmelder Komfort auch zur Überwachung von Meldetelegrammen. In diesen drei Betriebsarten stehen vier Ausgangskanäle zur Verfügung. Die Betriebsarten Präsenzmelder, Deckenwächter und Meldebetrieb werden mittels ETS Software oder durch eine Betriebsartenumschaltung über ein Objekt im laufenden Betrieb konfiguriert.
Der Präsenzmelder Komfort ist als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar und wird auf einen UP-Busankoppler gesteckt. Er wird ausschließlich an der Raumdecke montiert und überwacht eine unter ihm liegende Fläche. Mit der beiliegenden Aufsteckblende werden Störquellen durch Eingrenzung des Erfassungsbereichs ausgeschaltet.