Gira KNX Präsenzmelder Mini

Die neuen Gira KNX Präsenzmelder Mini sind mit ihrem dezenten Design und der flachen Bauweise eine gute Wahl für Objekte mit hohem architektonischem Anspruch. Sie registrieren selbst kleinste Bewegungen im Raum und ermöglichen die automatische Steuerung unterschiedlicher Funktionen im KNX System in Abhängigkeit von der Anwesenheit. So lassen sich z.B. Licht, Heizung oder Lüftung energiesparend und ganz nach Bedarf regeln. Dank verschiedener Ausführungen, als Deckeneinbau-, Unterputz- oder Aufputz-Variante, können die Gira KNX Präsenzmelder Mini im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich: Standard und Komfort.

KNX Präsenzmelder Mini Standard

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard verfügt über eine integrierte Busankopplung, drei PIR-Sensoren und ist mit einem Helligkeitssensor ausgestattet. Er kann wahlweise als Einzelgerät, Hauptstelle oder Nebenstelle eingesetzt werden und ermöglicht eine voll- oder halbautomatische Beleuchtungssteuerung. Ebenso ist eine Kombination mit anderen Gira KNX Präsenzmeldern möglich. Die Nachlaufzeit ist flexibel einstellbar und passt sich auf Wunsch dem Nutzerverhalten adaptiv an. Dafür muss lediglich ein Minimal- und ein Maximalwert festgelegt werden. Je nach Dauer der registrierten Bewegung im Raum wählt der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard dann eine entsprechend kurze oder lange Nachlaufzeit.

Features:

  • Unauffällige Erscheinung
  • Flexibles Deckenmontage-Konzept
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
  • Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- oder Seminarräume
  • Energiesparende Optimierung durch adaptive Nachlaufzeit
  • Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung in einem Bereich von 360°

Mehr

Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort

Der KNX Präsenzmelder Mini Komfort bietet gegenüber der Standard-Variante zahlreiche Zusatzfunktionen. Neben der Möglichkeit zur Steuerung per Infrarot-Fernbedienung beinhaltet der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort viele weitere Softwarefeatures für eine intelligente Lichtregelung.

Features:

  • Unauffällige Erscheinung
  • Flexibles Deckenmontage-Konzept
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
  • Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- oder Seminarräume
  • Energiesparende Optimierung durch adaptive Nachlaufzeit
  • Optionen für intelligente Lichtregelung
  • Komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung
  • Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung in einem Bereich von 360°
  • Einfacher Wechsel zwischen konfigurierten Funktionen

Mehr

Bediengeräte

TOP