Gira Windsensor

Windsensoren geben Alarm, wenn Wind zu Sturm wird: Sie veranlassen, dass außen angebrachte Jalousien oder Markisen sofort hochgefahren werden, um diese vor Zerstörung zu schützen. Die Windsensoren bestehen aus einem Windgeber (Schalenkreuz) und einer Auswerteeinheit. Der Windgeber wird auf dem Dach oder an der Hauswand montiert und an die Auswerteeinheit angeschlossen.

Windsensor Standard, Windgeber

  • Material: Geber und Schalenstern aus Kunststoff (ABS), schwarz
  • Umgebungstemperatur: -25 °C bis +60 °C
  • Anschlussleitung: LIYY 2 x 0,14 mm2, 3 m
    (verlängerbar auf max. 50 m)
  • Abmessungen: ø Schale 134 mm, Höhe 160 mm

Windsensor Standard, Auswerteeinheit

  •  Testbetrieb mit Test-LED
  • Verteilerklemmen für den Anschluss eines beheizten Windgebers
  • Windwarnbereich: 3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
  • Ausgang: potentialfreier Kontakt zur Ansteuerung vom Einsatz Jalousiesteuerung
  • Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
  • Belastbarkeit: max. 2 A

Windsensor Komfort, Windgeber

  • Messbereich: 0,5 bis 40 m/s (max. 144 km/h)
  • Impulsausgang: 0 bis 100 Hz
  • Windbelastung: max. 60 m/s kurzzeitig
  • Kontaktart: Reedschalter, betätigt von 2 Magneten
  • Schaltleistung: 10 VA, max. 42 V DC und 0,4 A
  • Material: Geber und Schalenstern aus Kunststoff (ABS), schwarz
  • Umgebungstemperatur: -25 °C bis +60 °C
  • Anschlussleitung: LIYY 2 x 0,14 mm2, 3 m
    (verlängerbar auf max. 50 m)
  • Abmessungen: ø Schale 134 mm, Höhe 160 mm

Windsensor Komfort, Auswerteeinheit

  • Windwarnbereich: 1 bis 39 m/s
  • Verzögerungsschaltzeiten je nach Zeittakt:
    Ein: 1 bis 9 s / 2 bis 18 s
    Aus: 1 bis 9 min / 2 bis 18 min
  • Zeittakt: 1 s oder 2 s einstellbar
  • Relaisausgang: Umschalter, 1polig, potentialfrei
  • Schaltleistung:
    max. 8 A / 1000 VA, 24 V DC / 200 W, 250 V DC / 100 W
  • Betriebsspannung: 230 V AC
  • Leistungsaufn.: ca. 2 VA (ohne Geberheizung)
  • Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C
  • Schutzart: IP 65

Sensoren

TOP