Gira Rohrmotor

Die Gira Rohrmotoren sind für fast 90% der Anwendungsfälle geeignet. Mit einer Zugleistung von 10 Nm, 12 Nm, 20 Nm und 30 Nm sowie 40er, 60er und 70er Adapter lassen sie sich problemlos in heute übliche Achtkant-Wickelwellen der Größen SW 40, SW 60 und SW 70 einbauen. Die Motoren mit 12 Nm, 20 Nm und 30 Nm sind auch direkt mit integriertem Funk-Bus Empfänger verfügbar. Alle Motoren sind vor Überhitzung geschützt und besitzen eine elektronische End- und Sicherheitsabschaltung: Läuft der Motor auf ein Hindernis schaltet sich der Antrieb automatisch aus.

Technische Daten

Rohrmotor 10 Nm

Nenndrehzahl
12 U/min
Nennspannung
AC 230 V~, 50 Hz
Nennaufnahme
115 W
Stromaufnahme
0,5 A
Einschaltdauer
4 min
min. Umschaltzeit zw. Rechts und
Linkslauf
0,2 s
Außendurchmesser
35 mm
Mindestbreite des Rollladenkastens
560 mm
Aderquerschnitt
0,75 mm²
Kabellänge (Standard)
2 m
Schutzart
IP 44

Rohrmotor 12 Nm

Nenndrehzahl
16 U/min
Nennspannung
AC 230 V~, 50 Hz
Nennaufnahme
220 W
Stromaufnahme
0,9 A
Einschaltdauer
4 min
min. Umschaltzeit zw. Rechts und
Linkslauf
0,2 s
Außendurchmesser
45 mm
Mindestbreite des Rollladenkastens
670 mm
Aderquerschnitt
0,75 mm²
Kabellänge (Standard)
2 m
Schutzart
IP 44

Rohrmotor 20 Nm

Nenndrehzahl
16 U/min
Nennspannung
AC 230 V~, 50 Hz
Nennaufnahme
220 W
Stromaufnahme
0,95 A
Einschaltdauer
4 min
min. Umschaltzeit zw. Rechts und
Linkslauf
0,2 s
Außendurchmesser
45 mm
Mindestbreite des Rollladenkastens
670 mm
Aderquerschnitt
0,75 mm²
Kabellänge (Standard)
2 m
Schutzart
IP 44

Rohrmotor 30 Nm

Nenndrehzahl
16 U/min
Nennspannung
AC 230 V~, 50 Hz
Nennaufnahme
220 W
Stromaufnahme
0,95 A
Einschaltdauer
4 min
min. Umschaltzeit zw. Rechts und
Linkslauf
0,2 s
Außendurchmesser
45 mm
Mindestbreite des Rollladenkastens
670 mm
Aderquerschnitt
0,75 mm²
Kabellänge (Standard)
2 m
Schutzart
IP 44

Rohrmotoren

TOP