Gira Funk-Rohrmotor

Das elektrische Öffnen und Schließen der Rollläden mit Funk-Sendern des Gira Funk- Bussystems übernehmen die Gira Funk-Rohrmotoren. Mit einer Zugleistung von 12, 20 oder 30 Nm lassen sie sich in Achtkantstahlwellen der Größe SW 60 einbauen. Mit einem kurzen Tastendruck auf einen Funk-Handsender oder Funk-Wandsender wird ein Impuls entsprechend der Dauer des Tastendrucks ausgelöst. Mit einem langen Tastendruck wird der Dauerlauf für rund zwei Minuten aktiviert.

Ein Universallager zur Befestigung am Mauerwerk oder an Vorbau-/Aufsatzelementen liegt bei. Alle Motoren besitzen eine elektronische End- und Sicherheitsabschaltung: Läuft der Motor auf ein Hindernis oder sind die Rolläden verklemmt (z. B. festgefroren), schaltet sich der Antrieb automatisch aus.

Technische Daten

Funk-Rohrmotor 12, 20, 30 Nm

Mindestbreite des Rollladenkastens
67 cm
Außendurchmesser des Rohrmotors
45 mm
Drehzahl
16 Umdrehungen/min
Länge der Anschlussleitung
2 m

Funk-Rohrmotor 12 Nm

zum Einbau in Achtkantstahlwelle SW 60

Zugleistung
38 kg
Stromaufnahme
0,87 A (230 V), 200 W

Funk-Rohrmotor 20 Nm

zum Einbau in Achtkantstahlwelle SW 60

Zugleistung
55 kg
Stromaufnahme
0,87 A (230 V), 200 W

Funk-Rohrmotor 30 Nm

zum Einbau in Achtkantstahlwelle SW 60

Zugleistung
75 kg
Stromaufnahme
0,95 A (230 V), 220 W

Zubehör für Rohrmotoren

Zubehörpaket SW 60

Zubehörpaket bestehend aus einer Kunststoffkapsel, einem Anschraublager (Wandhalterung) mit Kugellagereinsatz und vier Befestigungsfedern für Achtkantstahlwellen SW 60.

Fertigkastenlager für Rohrmotoren

Zur Montage an die in einem Rollladen-Fertigkasten vorhandenen Befestigungsbolzen. Dadurch wird keine zusätzliche Befestigung benötigt.

Lagervierkant

Zur Montage der Motoren in bauseits vorhandenen Lagerschalen mit Vierkant-Aufnahme. Der Lagervierkant (10 mm) wird an den Rohrmotor angeschraubt.

Rohrmotoren

TOP