Sind die Uhrzeiten für das Rauf und Runter einprogrammiert, bewegen sich die Jalousien und Rollläden pünktlich von alleine. Eine einfache, menügeführte Bedienung macht die Programmierung der Elektronischen Jalousiesteuerung Easy besonders einfach. Gespeichert werden können eine Auf- und eine Abfahrtszeit für werktags und jeweils eine für das Wochenende. So kann man am Sonntag ruhig ausschlafen. Eine manuelle Bedienung ist jederzeit möglich.
Zur schnellen Inbetriebnahme sind bestimmte Schaltzeiten werksseitig voreingestellt. Insgesamt sind 4 Schaltzeiten einprogrammierbar. AUF Montag bis Freitag, AB Montag bis Freitag, AUF Samstag und Sonntag sowie AB Samstag und Sonntag. Eine LCD-Anzeige in 18 x 38 mm Größe zeigt Wochentag und Uhrzeit an, die Gangreserve beträgt 6 Stunden.