Das Installationssystem Gira ITS 30 setzt einen neuen Standard im gewerblichen Objekt- und Investorenbau: Es ermöglicht eine Installation mit größtmöglicher Flexibilität und umfassender Funktionalität für die Raumplanung und -nutzung. So führt Gira ITS 30 unterschiedlichste Komponenten, von der Elektroinstallation über die Bustechnologie bis zur Raumbeschilderung, auf einer nur 30 mm breiten Aluminiumschiene zusammen und integriert sie über eine neuartige Vor-Wand-Installation in die Trennwandsysteme führender Hersteller.
Damit eignet sich Gira ITS 30 ideal für die Installation vor Glas. Denn es ersetzt die bisher erforderliche breite Aluminiumblende neben der Türzarge und erhöht so maßgeblich den Glasanteil der Wand. Besonders günstig: Die Installation mit Gira ITS 30 ist bis zu 20% preiswerter als eine gleichwertige Installation mit einer Aluminiumblende.
Gira entwickelte das Installationssystem ITS 30 in Zusammenarbeit mit der Firma Mabeg.
Die Installationsbasis für das System ist die Basisschiene ITS 30: Sie wird in eine nur 30 mm breite Fuge zwischen dem Ständerwerk der Tür und der Fassung der Glas- bzw. Vollwand integriert. Die Fuge dient als Installationsraum für Strom- und Steuerleitungen, die aus der Decke bzw. aus dem Boden zugeführt werden. Auf der Basisschiene werden Profilgehäuse befestigt, in die sich vielfältige Gira Geräte und Funktionen einsetzen lassen, z.B. der Gira SmartSensor, die Gira Tastsensoren ITS und mithilfe eines Adapterrahmens alle Funktionen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44. Dabei erfolgt die Kabelzuführung über Auslässe in der Basisschiene und über das Halteprofil der Profilgehäuse. Auf die Basisschiene wird zum Schluss eine Profilabdeckung aufgeklipst.
Gira ITS 30 berücksichtigt die unterschiedlichen Installationshöhen der Geräte: Bedien- und Displaygeräte wie der Gira SmartSensor werden üblicherweise in Augenhöhe installiert, Steckdosen und Datenanschlüsse zumeist in Bodennähe. Um diese bedarfsgerechte Positionierung der Geräte zu gewährleisten, verfügt die Basisschiene ITS 30 in drei verschiedenen Einbauzonen über entsprechende Auslässe für die Leitungszuführung und über Schraublöcher zur Befestigung der Profilgehäuse: in 300 mm, 1050 mm und 1500 mm Höhe.
Durch die Kooperation mit Mabeg können auch 140 x 140 mm große Raumschilder aus dem Leit- und Orientierungssystem Mabeg COM.form in die Basisschiene ITS 30 eingerastet werden. Sie werden ohne sichtbare Verschraubungen von den Halteprofilen gehalten und lassen sich individuell beschriften. Die Raumschilder bestehen aus Glas-, Aluminium- oder Kunststoffplatten. Das Raumschild aus Glas gibt es aus rückseitig mattierte ESG-Vollglas, das bedruckt wird, oder bestehend aus zwei Glasscheiben mit individualisierbarer Folieneinlage. Die Varianten aus Aluminum und aus Kunststoff können im Direktdruck oder mit bedruckten Folien beschriftet werden.
Mehr zu den Mabeg Raumschildern erfahren Sie bei:
MABEG Leitsysteme GmbH
Ferdinand-Gabriel-Weg 7
59494 Soest
Tel +49(0)2921-347-314-8
Fax +49(0)2921-344-945-6
www.mabeg-leitsysteme.de
info@mabeg-leitsysteme.de
Konzept:
Gira, Radevormwald
Design:
Ingenhoven Architekten, Düsseldorf
Gira Designteam, Radevormwald
Designauszeichnungen:
- Innovationspreis Architektur + Technik, light + building Messe Frankfurt, 2004
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2005
- Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, 2006