Durch die Kooperation mit Mabeg können auch 140 x 140 mm große Raumschilder aus dem Leit- und Orientierungssystem Mabeg COM.form in die Basisschiene ITS 30 eingerastet werden. Sie werden ohne sichtbare Verschraubungen von den Halteprofilen gehalten und lassen sich individuell beschriften. Die Raumschilder bestehen aus Glas-, Aluminium- oder Kunststoffplatten. Das Raumschild aus Glas gibt es aus rückseitig mattiertem ESG-Vollglas, das bedruckt wird, oder bestehend aus zwei Glasscheiben mit individualisierbarer Folieneinlage. Die Varianten aus Aluminum und aus Kunststoff können im Direktdruck oder mit bedruckten Folien beschriftet werden.
MABEG Leitsysteme GmbH
Ferdinand-Gabriel-Weg 7
59494 Soest
Tel +49(0)2921-347-314-8
Fax +49(0)2921-344-945-6
http://www.mabeg-leitsysteme.de
info@mabeg-leitsysteme.de