Gira Basisschiene ITS 30

Die Basisschiene ist die Installationsbasis: Sie wird in eine nur 30 mm breite Fuge zwischen dem Ständerwerk der Tür und der Fassung der Glas- bzw. Vollwand integriert. Die Fuge dient dabei als Installationsraum für Strom- und Steuerleitungen, die aus der Decke bzw. aus dem Boden zugeführt werden.

Auf der Basisschiene werden die Profilgehäuse ITS 30 verschraubt, in die sich vielfältige Gira Geräte und Funktionen einsetzen lassen, z.B. der Gira SmartSensor, die Gira Tastsenoren ITS und mithilfe spezieller Rahmen auch sämtliche Funktionen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44. Die Kabelzuführung zu diesen Geräten erfolgt über Längslöcher in der Basisschiene.

Daneben gehört auch ein Beschilderungssystem von der Firma Mabeg zu den Komponenten, die auf der Basisschiene montiert werden können.

Produktdetails

  • Material: Aluminium
  • Breite: 30 mm
  • Installationszonen in 300 mm, 1050 mm und 1500 mm Höhe,
  • erhältlich bei der Firma Mabeg
  • integrierbar in Trennwandsysteme, z.B. von den Firmen Lindner,
  • Strähle und Intek

Installationszonen

Gira ITS 30 berücksichtigt die unterschiedlichen Installationshöhen der Geräte: Bedien- und Displaygeräte wie der Gira SmartSensor werden üblicherweise in Augenhöhe installiert, Steckdosen und Datenanschlüsse zumeist in Bodennähe. Um diese bedarfsgerechte Positionierung der Geräte zu gewährleisten, verfügt die Basisschiene ITS 30 in drei verschiedenen Einbauzonen über entsprechende Auslässe für die Kabelzuführung und über Schraublöcher zur Befestigung der Profilgehäuse: in 300 mm, 1050 mm und 1500 mm Höhe.

Bezugsquellen

Die Basisschiene wird von der Firma Mabeg gefertigt und vertrieben. Sie kann in Trennwandsysteme integriert werden, z.B. von den Firmen Lindner, Strähle und Intek.

MABEG Leitsysteme GmbH
Ferdinand-Gabriel-Weg 7
59494 Soest
Tel +49(0)2921-347-314-8
Fax +49(0)2921-344-945-6
http://www.mabeg-leitsysteme.de
info@mabeg-leitsysteme.de

Lindner AG
Postfach 1180
Bahnhofstraße 29
D-94420 Arnstorf
Fon +49(0)8723-20-0
Fax +49(0)8723-20-2147
www.lindner-holding.de
info@lindner-holding.de

Strähle Raum-Systeme GmbH
Gewerbestraße 6
D-71332 Waiblingen
Fon +49(0)7151-1714-0
Fax +49(0)7151-1714-320
www.straehle.de
info@straehle.de

Intek
Gesellschaft für moderne Innenbautechnik mbH
Austraße 28
D-71739 Oberriexingen
Fon +49(0)7042-948-0
Fax +49(0)7042-948-201
www.intek-trennwand.de
info@intekgmbh.de

Design

Konzept
Gira, Radevormwald
Design
  • Ingenhoven Architekten, Düsseldorf
  • Gira Designteam, Radevormwald
Designauszeichnungen
Innovationspreis Architektur + Technik, light + building Messe Frankfurt, 2004
  • iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2005
  • Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, 2006

Installationssystem ITS 30

TOP