Gira Funk-Präsenzmelder

Gira Funk-Präsenzmelder

Der Gira Funk-Präsenzmelder ist eine batteriebetriebene Komponente aus dem Gira Funk-Bussystem. Er wird an der Decke montiert und überwacht einen unter ihm liegenden Bereich von 8 m Durchmesser. Wird ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten und erkennt der Funk-Präsenzmelder dann eine Bewegung, so aktiviert er den Funk-Aktor, das Licht einzuschalten.

In Verbindung mit einem Dimmer kann der Gira Funk-Präsenzmelder die Beleuchtung auf einen konstanten Wert regeln. Ist keine Bewegung mehr erkennbar oder ist es hell genug, wird der Funk-Aktor und damit auch das Licht ausgeschaltet.

Bedienung per Gira Funk-Handsender Komfort

Bedient werden kann der Gira Funk-Präsenzmelder z.B. über den Gira Funk- Handsender Komfort: Mit diesem lässt sich der Helligkeits-Sollwert ändern oder die Zusatzfunktionen "Einschalten für 2 Stunden" oder "Ausschalten für 2 Stunden" aktivieren. 

Präsenzmelder-System

Zur Überwachung eines größeren Bereich ohne Erfassungslücken, können mehrere Funk-Präsenzmelder zu einem Präsenzmelder-System zusammengeschaltet werden. Dabei wird einer der Funk-Präsenzmelder als übergeordnetes Master-Gerät festgelegt, alle weiteren Funk-Präsenzmelder als sog. Slave-Geräte. Der gewünschte Helligkeits-Sollwert wird dabei am Master-Gerät eingestellt und gilt für das gesamte System. Die Nachlaufzeiten sind getrennt an allen eingesetzten Präsenzmeldern einstellbar. 

Technische Daten

Erfassungswinkel
360°
Nennreichweite Schreibtischhöhe
ø 5 m
Nennreichweite Fußboden
ø 8 m
Einbauhöhe für Nennreichweite
2,5 m
Nachlaufzeit
ca. 2 min bis 1 h
Helligkeit
ca. 3 bis 2000 Lux
Sendefrequenz
433,42 MHz
Reichweite
ca. 100 m (Freifeld)
Temperaturbereich
0 °C bis +45 °C
Spannungsversorgung
6 V DC
Batterien
4 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) Alkaline
Schutzart
IP 20
Abmessungen
ø x H 103 x 43 mm

Sender

TOP