Der Gira Funk-Wandsender, flache Bauweise zeichnet sich durch eine besonders geringe Bauhöhe aus und kann ohne ein zusätzliches Gehäuse direkt mit der Wand verschraubt werden. Auf glatten Flächen wie Glas und Holz lässt er sich mit Hilfe einer Grundplatte aufkleben. Als batteriebetriebenes Gerät unabhängig von Netzanschlüssen ist der Funk- Wandsender genau dort positionierbar, wo Bedienpunkte benötigt werden. Seine Tasten können mit den Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung und Lichtszenen belegt werden.
Neben der Montage als Einzelgerät kann der Gira Funk-Wandsender in flacher Bauweise ganz ohne Stemm- und Putzarbeiten auch bereits installierte Schalter erweitern: Er wird mit ihnen einfach im nächst größeren Kombinationsrahmen montiert.
Auch bereits installierte Schalter (Abb. 1) und Schalterkombinationen lassen sich mit dem flachen Gira Funk-Wandsender schnell und sauber um zusätzliche Bedienpunkte erweitern - ganz ohne Dreck, Lärm, Stemm- und Putzarbeiten: Sie werden mit dem neuen Funk-Wandsender einfach in dem nächst größeren Kombinationsrahmen montiert (Abb. 2).