Gira Funk-Handsender Komfort

Bis zu 24 Leuchten oder Leuchtengruppen lassen sich mit dem Funk-Handsender Komfort innerhalb des Gira Funk-Bussystems unabhängig voneinander vom Platz aus schalten und dimmen. Fünf unterschiedliche Lichtszenen können bequem abgerufen werden. Auch raumübergreifend. Außerdem ist z.B. die Steuerung der Jalousien oder Rollläden möglich. Komfortabel für Wohn- und Schlafräume. Interessant für Konferenz- und Vorführräume. 

Produktdetails

Beliebig viele Funk-Empfänger können einem Kanal des Funk-Handsenders zugeordnet werden. Drei Gruppen (A, B oder C) sind mit je 8 Kanälen für die Funktionen Schalten, Dimmen und Jalousie belegbar, d.h. es lassen sich entweder 24 Funkkanäle einzeln bedienen oder jeweils die drei Gruppen mit den zugeordneten Kanälen. Zusätzlich ist am Gerät eine Alles-Ein- bzw- Alles-Aus-Taste verfügbar. Fünf Lichtszenentasten lassen die freie Einprogrammierung von individuellen Szenen zu, eine Master-Taste dient zum Schalten bzw. Dimmen einer Lichtszene.

Design

Designauszeichnungen
  • Roter Punkt Design Innovationen, Design Zentrum NRW Essen, 1999

Technische Daten

Spannungsversorgung
6 VDC
Batterien
4 x Micro Alkaline (LR 03)
Sendefrequenz
433,42 MHz (ASK)
Sendereichweite
max. 100 m (Freifeld)
Temperaturbereich
0 °C bis +55 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit
max. 80%
Abmessungen
L 192 x B 53 x H 23 mm

Sender

TOP