Gira Funk-Automatikschalter

Mit dem Gira Funk-Automatikschalter lässt sich eine komfortable Beleuchtungssteuerung einfach nachrüsten, da er als batteriebetriebenes Gerät ohne Leitung und Unterputz-Dose überall auf der Wand montiert werden kann. 

Funktion

Ab einer einstellbaren Helligkeit sendet der Funk-Automatikschalter bei einer Wärmebewegung ein Funk-Telegramm an die zugeordneten Funk-Empfänger, z.B. an Gira Schalt-/Dimmaktoren oder an das Gira Funk-Leistungsteil. Diese schalten dann die angeschlossenen Leuchten solange ein, wie Bewegung erkannt wird. Bei ausbleibender Bewegung werden sie nach Ablauf einer Nachlaufzeit ausgeschaltet.

Einstellungen

Für eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten sind am Funk-Automatikschalter die Helligkeitsschaltschwelle, der Tagbetrieb und die Empfindlichkeit einstellbar. Bei Verwendung eines Funk-Leistungsteils lässt sich auch die Nachlaufzeit einstellen.

Technische Daten

Spannungsversorgung
3 V DC
Batterie
1 x Lithiumzelle
Sendefrequenz
433,42 MHz
Reichweite
ca. 100 m (Freifeld)
Temperaturbereich
+5 ºC bis +35 ºC
Schutzart
IP 20

Produktdetails

  • Gehtest-/Einlernbetrieb
  • Batteriezustandsanzeige
  • Helligkeitswert ca. 0 bis 80 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar
  • Empfindlichkeit einstellbar 100 % bis 20 %
  • bei Montagehöhe 1,10 m: Reichweite 10 m frontal, 6 m zu jeder Seite, Erfassungswinkel 180º

Sender

TOP