Gira Funk-Universal-Dimmaktor 1fach REG, 50...400 W/VA

Der Funk-Universal-Dimmaktor empfängt über eine separate Datenleitung vom Funk-Empfangsmodul Funk-Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten. Nach der ersten Installation und nach der Netztrennung erkennt der Universaldimmer die angeschlossene Last (induktiv, ohmsch oder kapazitiv) automatisch und stellt das dazu geeignete Dimmverfahren im Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip ein.

Kapazitive Lasten (z.B. Gira Tronic-Trafos) und induktive Lasten (z.B. konventionelle Trafos) können nicht gemeinsam am Funk-Universaldimmer angeschlossen werden. Der Nebenstellenbetrieb ist in Verbindung mit dem System 2000 Nebenstelleneinsatz möglich. Der Funk-Universal-Dimmaktor wird auf einer DIN-Hutschiene montiert.

Produktmerkmale

  • Maximal 30 Funk-Kanäle
  • Einbindbar in bis zu fünf Lichtszenen. Diese werden mit entsprechenden Funk-Sendern (z.B. Handsender Komfort) aufgerufen und gespeichert.
  • Kurzschluss- und Übertemperaturschutz
  • Der gewünschte Helligkeitswert kann abgespeichert werden
    (Memory-Funktion).
  • Bei Empfang eines Funk-Wächter Telegramms schaltet der Funk-Universaldimmer für eine Nachlaufzeit von ca. 1 Minute ein.
  • Automatisches Zuordnen einer vorhandenen „Alles-Ein“- bzw.
    „Alles-Aus“-Taste.
  • Lichtregelung kann mit einem Funk-Präsenzmelder durchgeführt werden.
  • Hinweis: Es kann keine Kombination aus Präsenzmelder und Wächter zugeordnet werden.
  • Leistungserweiterung durch Leistungszusätze

Anschlussleistung

50 bis 400 W/VA

230 V Glühlampen
(ohmsche Last, Phasenabschnitt)

HV-Halogen
(ohmsche Last, Phasenabschnitt)

Gira Tronic-Trafo
(kapazitive Last, Phasenabschnitt) oder

gewickelte Trafos
(induktive Last, Phasenanschnitt)

Mischlasten der spezifizierten Lastarten. Bei Mischlast mit gewickelten Trafos 50 % Anteil - ohmscher Last (Glühlampen, HV-Halogen) nicht überschreiten.

Technische Daten

Spannungsversorgung
AC 230 V, 50 Hz
Schutzart
IP 20
Abmessungen
REG Gerät mit 4 TE

Aktoren

TOP