Gira Funk-Steuereinheit 1-10 V 1fach REG

Mit der Gira Funk-Steuereinheit 1–10 V lassen sich Leuchtstofflampen mit 1–10 V Vorschaltgeräten oder elektronische Trafos mit 1–10 V Steuereingang schalten oder dimmen. Besondere Features: ein lampenschonender Softstart und eine Memory-Funktion (Helligkeitsspeicher).

Technische Daten

Nennspannung
AC 230 V, 50 Hz
Steuerspannung
1 bis 10 V
Anschlussleistung
2300 W ohmsche Last typenabhängig EVG
Steuerstrom
max. 200 mA
Umgebungstemperatur
+50 °C
Schutzart
IP 20
Abmessungen
L x B x H 175 x 42 x 18 mm

Aktoren

TOP