Gira Funk-Schaltaktor 4fach REG

Mit den Schaltaktoren 1fach und 4fach lassen sich verschiedene Funktionen wie z.B. Lichtanwendungen in einem Gebäude zentral per Funk realisieren. Die neue 4fach-Variante spart Platz und Kosten, da sie vier Einzelgeräte ersetzen kann.

Weitere Produktdetails

  • Maximal 30 Funkkanäle
  • Die Schaltaktoren können in bis zu 5 Lichtszenen eingebunden werden. Diese werden mit entsprechenden Funk-Sendern
    (z.B. Handsender Komfort) aufgerufen und gespeichert.
  • Automatisches Zuordnen einer vorhandenen Alles-Ein- bzw.
    Alles-aus-Taste
  • Bei Empfang eines Funk-Wächter Telegramms schaltet der Schaltaktor für eine Nachlaufzeit von ca. 1 Minute ein.
  • Hinweis: Es kann keine Kombination aus Präsenzmelder und Wächter zugeordnet werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltkontakt
Relais (10 A)
Schutzart
IP 20
Abmessungen
REG Gerät mit 4 TE

Schaltleistung

- 2300 W Glühlampen
- 2300 W HV-Halogen
- 1000 VA NV-Halogen, gewickelter Trafo
- 1500 W NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
- 1200 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert
- 920 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
- 2300 VA Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung

Aktoren

TOP