Gira Funk-Empfangsmodul REG

Das Funk-Empfangsmodul wird zusammen mit Funk-Aktoren REG in einem Verteiler installiert und mit diesen verdrahtet. Es empfängt Funk-Telegramme über eine integrierte Antenne und leitet diese über eine separate Datenleitung an die Funk-Aktoren weiter. Bis zu 30 Aktoren können an ein Empfangsmodul angeschlossen werden.

Bei der Montage in einem Metallverteiler ist eine Funk-Zusatzantenne erforderlich. Sie wird außerhalb des Verteilers montiert und am Empfangsmodul angeschlossen. 

Technische Daten

Spannungsversorgung
AC 230 V, 50/60 Hz
Datenleitung
J-Y(St)Y 2x2x0,8;
YCM 2x2x0,8
Länge der Datenleitung
max. 3 m
Empfangsfrequenz
433,42 MHz
Schutzart
IP 20
Abmessungen
REG Gerät mit 2 TE

Aktoren

TOP