Gira Dockingstation

Die Gira Dockingstation erlaubt die Anbindung externer Musikquellen an das Gira Radio RDS oder an eine Stereoanlage.

Sie lässt sich auch als fest installiertes Ladegerät für verschiedenste Smartphones und MP3-Player nutzen.

Musikwiedergabe

Die Musikübertragung funktioniert kabellos via Bluetooth, sodass mobile Endgeräte nicht aufgesteckt werden müssen. So kann man Musik genießen und zugleich E-Mails bearbeiten oder Nachrichten lesen. Dieser Übertragungsweg ermöglicht zusätzlich die Musikeinspeisung von Quellen wie Laptops. Auch Internetradiosender, die über ein entsprechendes Gerät im häuslichen Netzwerk empfangen werden, können über die Dockingstation durch das Gira Radio RDS wiedergegeben werden. Bis zu acht Audioquellen können der Dockingstation per Bluetooth zugeordnet werden.

Fest installiertes Ladegerät

Immer mehr Smartphones und MP3-Player im Haushalt bedeuten immer mehr Ladegeräte, immer mehr Kabelsalat – und lästiges Suchen nach dem richtigen Gerät. Mit der Gira Dockingstation haben künftig alle Geräte eine gemeinsame feste Ladestation. Die leicht austauschbaren Aufsätze machen den Wechsel von einem Gerät zum anderen einfach möglich.

Wechselaufsätze

Ausgestattet mit drei Wechselaufsätzen, die sich mittels eines Schwenkmechanismus schnell und einfach austauschen lassen, ist die Gira Dockingstation mit allen gängigen Ladeschnittstellen kompatibel: Über Wechselaufsätze für Apple 30-Pin, Apple Lightning oder USB Micro-B lassen sich verschiedenste Smartphones und MP3-Player zum Aufladen anschließen. 

Blindabdeckung

Die Gira Dockingstation ist auch mit einer eleganten Blindabdeckung erhältlich: eine perfekte Lösung, wenn keine Ladefunktion benötigt wird, sondern nur die Funktion der Musikwiedergabe über Bluetooth, oder wenn aus optischen Gründen bzw. für die Reinigung eine glatte Oberfläche gewünscht ist.

Anbindung an Stereoanlagen

Zur Wiedergabe von Musikdateien über eine Stereoanlage empfiehlt sich die Kombination der Dockingstation, vorzugsweise mit Blindabdeckung, mit einer Cinch-Steckdose. Installiert in der Nähe der Stereoanlage, kann die Musik mit einer Cinch-Leitung dort eingespeist werden. Musik hören, auswählen und steuern: bequem vom Sofa aus.

Download

Gira Dockingstation

Bestell-Nr 1720110

PDF, 481,7 KB

Download

Gira Unterputz-Radio RDS
Technische Information

Bestell-Nr 186610

PDF, 1,1 MB

Download

Audio-Systeme

TOP