Gira Präsenzmelder Kompakt

Gira Präsenzmelder Kompakt

Der Präsenzmelder Kompakt mit integriertem Leistungsteil steuert die Leuchten in Büros und an anderen Arbeitsplätzen in Abhängigkeit von Tageslichteinfall und Anwesenheit von Personen. Damit fließt Strom nur dann, wenn er auch wirklich gebraucht wird. Der Präsenzmelder wird dazu Aufputz an der Decke montiert und überwacht die unter ihm liegende Arbeitsfläche.

Wird ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten, schaltet er bei Bewegung die angeschlossene Beleuchtung ein und bei ausreichendem Tageslicht oder ausbleibender Bewegung wieder aus. Der Gira Präsenzmelder Kompakt ist erhältlich in der Farbe Reinweiß.

Einsatzmöglichkeiten, Betrieb

Zur Erweiterung Erfassungsfeldes können mehrere Präsenzmelder Kompakt parallel geschaltet werden. Die Beleuchtung ist zusätzlich auch über einen einfachen Installationstaster am Nebenstelleneingang manuell ein- und ausschaltbar.

Montage

Das Gerät kann sowohl Unterputz als auch Aufputz mit einem Aufputzgehäuse installiert werden. Es verfügt über einen komfortablen Anschlussraum für die seitliche Aufputz- und die rückseitige Unterputz-Leitungszuführung bis 2,5 mm².

Technische Daten

Erfassungswinkel
360º
Nennreichweite Schreibtischhöhe
Ø 5
Nennreichweite Fußboden
Ø 8 m
Einbauhöhe für Nennreichweite
2,5 m
Anzahl Linsen/Erfassungsebenen
80/6
Nennspannung
230 V AC, 50 Hz
Einschaltzeit
1 s Testbetrieb, ca. 10 s bis 30 min
Helligkeit
ca. 10 bis 1000 Lux
Abmessungen
Ø 103 mm x H 63 mm

Lichtsteuerung automatisch

TOP