Praktisch und hilfreich besonders in Durchgangszonen wie Fluren und Treppenhäusern: Der Gira Automatikschalter. Er sorgt für ein automatisches Einschalten des Lichts, wenn eine Person den Raum betritt und für ein Ausschalten, wenn der Raum wieder verlassen wird. Der Einsatz des Gerätes ist schnell realisiert: Der Gira Automatikschalter wird einfach anstelle des bisherigen Schalters in die Unterputzdose eingesetzt.
Für Außenbereiche wie die Kellertreppe oder für die Garage ist eine wasser- und diebstahlgeschützte Variante aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 erhältlich.
Der Automatikschalter-Aufsatz Standard kann mit vielfältigen Unterputz-Einsätzen System 2000 verwendet werden, z.B. mit einem Relais- Einsatz zum Schalten von Glühlampen, Leuchtstofflampen und Halogenlampen oder mit einem Triac-Schalt-Einsatz zum Schalten von HV- und NV-Halogenleuchten bei gewickelten Trafos. Und wird der Aufsatz auf einem HLK-Relais-Einsatz installiert, schaltet er neben Leuchten auch die Heizung oder Lüftung. Daneben kann der Automatikschalter-Aufsatz auch über einen Nebenstellen-Einsatz mit weiteren Automatikschalter-Aufsätzen verknüpft werden.
Mittels Potentiometer am Gerät lässt sich die Helligkeits-Schaltschwelle von ca. 0 bis 80 Lux und ein helligkeitsunabhängiges Schalten für Tagbetrieb einstellen. Die Einschaltdauer von ca. 2 min ist fest vorgegeben. Darüber hinaus kann auch die Empfindlichkeit eingestellt und individuell verändert werden. Damit ist der Aufsatz auf Beeinflussungen durch Lichtanlagen angrenzender Bereiche und sonstige Störeinflüsse optimal einstellbar und eignet sich uneingeschränkt zur automatischen Lichtsteuerung in größeren Nebenstellenanlagen.
Den Automatikschalter-Aufsatz Standard gibt es für die Einbauhöhen 1,1 m und 2,2 m.
Der Automatikschalter-Aufsatz Komfort ist neben den System 2000 Einsätzen zum Schalten unterschiedlicher Lampentypen und dem HLK-Relais-Einsatz für Licht- und Heizungs- oder Lüftungsanwendungen auch mit System 2000 Dimmeinsätzen verwendbar. Dabei sorgt eine Abdimmfunktion im Automatikschalter-Aufsatz Komfort dafür, dass das Licht vor dem Ausschalten 30 Sek. lang heruntergedimmt wird - eine Vorwarnung, die gerade im Treppenhaus wichtig ist. Außerdem kann über eine Nebenstelle ein Dimmwert gespeichert werden, mit dem der Automatikschalter die Beleuchtung einschaltet.
Für ein verbessertes Erfassungsverhalten und eine optimierte Störsignalunterdrückung besitzt der Automatikschalter-Aufsatz Komfort eine digitale Signalauswertung. Und eine Teach-In-Funktion ermöglicht die einfache Speicherung der aktuellen Beleuchtungsstärke als Schwellenwert. Mittels Potentiometer am Gerät lassen sich die Helligkeits-Schaltschwelle (0 - 80 Lux), die Empfindlichkeit (100% - 20%), die Nachlaufzeit (10 s - 30 min) und ein helligkeitsunabhängiges Schalten für Tagbetrieb einstellen.
Den Automatikschalter-Aufsatz Komfort gibt es für die Einbauhöhen 1,1 m und 2,2 m.