Gira KNX/EIB Alarmzentrale

Gira KNX/EIB Alarmzentrale

Die KNX/EIB Alarmzentrale bringt die Funktionen eines Alarmsystems in das Gira KNX/EIB System: Über 12 V-Leitungen können an ihr Komponenten für Überwachung, Alarmierung und Alarmweiterleitung aus den anderen Gira Alarmsystemen angeschlossen werden. Zusätzlich lässt sich die KNX/EIB Alarmzentrale über die KNX-Leitung mit unterschiedlichsten KNX/EIB Funktionen verknüpfen, z.B. mit dem Präsenzmelder Komfort, dem TeleCoppler und den Tastsensoren aus dem Gira KNX/EIB System. 

Diese erhalten dann eine Doppelfunktion. Für die Anzeige, in welchem Zustand sich das Alarmsystem befindet, ist eine Anzeigeeinheit erforderlich, z.B. das Gira Info-Display 2. Die KNX/EIB Alarmzentrale ist auch in eine bereits vorhandene KNX/EIB-Installation integrierbar und kann bei Bedarf durch andere Gewerke genutzt werden.

Produktdetails

  • zu Verfügung stehen die Meldelinien Feuer, Überfall und bis zu vier weitere Überwachungsbereiche
  • bis zu 160 Meldereingänge können dynamisch zu den Überwachungsbereichen ausgewertet werden
  • Melder werden zyklisch abgefragt
  • 160 frei definierbare Melderbezeichnungen
  • Ereignisspeicher: Bereiche Feuer und Überfall je 20 Meldungen, alle übrigen Bereiche 60 Meldungen
  • ca. vier Scharfschalteinrichtungen können ausgewertet werden
  • Auswertung der physikalischen Adresse bei Scharf-/Unscharfschaltung
  • Anzeigefunktionen für bis zu vier unabhängige Anzeigeeinheiten, z.B. Info-Display 2
  • Quittierungen erfolgen über die Betätigung der Scharf-/Unscharfschalteinrichtung
  • Meldertest-Modus für die Überprüfung der Melder ohne Alarm auszulösen
  • Kaskadierung mehrerer KNX/EIB Alarmzentralen mit gegenseitiger Überwachung

Sicherheitseinrichtungen

  • Sabotageschutz: Anlage lässt sich nur in unscharfem Zustand programmieren
  • Meldereingang ist als Sabotageeingang parametrierbar, so dass eine Überwachung der KNX/EIB-Meldegeräte möglich ist
  • elektronische Lastüberwachung der Alarmierungsausgänge: bei Überlastung wird der überlastete Ausgang abgeschaltet, bei einer allgemeinen Überlast wird nach Prioritätenliste zugeschaltet
  • Schmelzsicherung für Ausgänge Telefonwählgerät
  • zur Diagnose Anzeige der Ausgänge über LED
  • Sabotageüberwachung über Deckelkontakt
  • ca. 12 Stunden Notstromversorgung für die Alarmgeber
  • sinkt die Akkuspannung oder sind die Zellen beschädigt, wird eine Störung angezeigt

Technische Daten

Spannungsversorgung
AC 230 V, 50 / 60 Hz
Schaltkontakt
Wechslerkontakt 12 V / 5 A
Belastbarkeit der Ausgänge
  • Summe Alarmgeber max. 1,6 A
  • 100 mA sonstige 12 V Verbraucher
Leitungslänge
  • max. 200 m Alarmgeber
  • max. 600 m Sabotagelinie
Anschlüsse
  • Versorgungsspannung (L,N) über 0,25 bis 4 mm² Schraubklemmen

  • KNX über Anschluss- und Abzweigklemme
  • Eingänge über 0,25 bis 2,5 mm² Schraubklemmen
Temperaturbereich
-5 ºC bis +45 ºC
Schutzart
IP 20
Abmessungen
B 210 x H 270 x T 72 mm
TOP