Gira KNX/EIB Präsenzmelder Komfort

Der Gira KNX/EIB Präsenzmelder Komfort kann durch die Verknüpfung mit der KNX/EIB Alarmzentrale eine Doppelfunktion erhalten. Im Normal-Zustand des KNX/EIB Systems steuert er dann bei der Erkennung einer Bewegung wie üblich die Beleuchtung, Heizung, Lüftung oder andere in die KNX/EIB Installation integrierte Geräte. Ist die KNX/EIB Alarmzentrale aber scharfgeschaltet, wird der Präsenzmelder bei einer Bewegung zum Alarm-Bewegungsmelder.

Als Alarm-Bewegungsmelder verschickt der Präsenzmelder ein Melde-Telegramm an die KNX/EIB Alarmzentrale, die wiederum die Alarmsirene aktiviert und dafür sorgt, dass der KNX/EIB TeleCoppler telefonisch einen Wachdienst alarmiert.

Außerdem kann der Präsenzmelder gleichzeitig ein Telegramm an KNX/EIB Aktoren senden, die dann z.B. die Deckenleuchten einschalten und so den Raum in abschreckend helles Licht tauchen und die Jalousien hochfahren, sodass von außen zu sehen ist, dass sich jemand im Gebäude aufhält.

Haupt-/Nebenstellenbetrieb

Um einen größeren Raum oder langen Flur flächendeckend zu überwachen, können mehrere Gira KNX/EIB Präsenzmelder installiert und miteinander verknüpft werden. Ein Gira KNX/EIB Präsenzmelder Komfort übernimmt dabei die Funktion der Hauptstelle, alle anderen werden zur Nebenstelle. Er kennt dann ein als Nebenstelle programmierter Präsenzmelder eine Bewegung, sendet er ein Telegramm an den Hauptstellen-Präsenzmelder. Dieser wertet es aus und versendet daraufhin Telegramme mit Steuerbefehlen an KNX/EIB Komponenten und Geräte, die dementsprechende Aktionen ausführen, z.B. Leuchten schalten bzw. dimmen, Jalousien bewegen und Alarm auslösen.

Weitere Eigenschaften

  • Zeit- und Helligkeitsstufe für den Nachtbetrieb sind mit Potentiometern am Gerät veränderbar
  • aktueller Helligkeitswert kann mittels Teach-In-Funktion als Schaltschwelle für den Nachtbetrieb direkt gespeichert werden
  • freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Melden (nur im Meldebetrieb) zu den 4 Ausgängen möglich; Ausgang 1 können zusätzlich die Funktion Temperatur- oder Helligkeitswertgeber zugeordnet werden
  • Umschalten zwischen 2 voneinander unabhängigen Betriebsarten mit je 2 Ausgängen möglich
  • Verriegelungszeit nach Telegrammauslösung einstellbar
  • Telegrammverzögerung zu Beginn einer Erfassung einstellbar
  • Alarmmeldung nach Abziehen vom UPBusankoppler (1 Bit/1 Byte)
  • Sperrobjekte für jeden Kanal
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang separat einstellbar

Technische Daten

Erfassungswinkel
360º
Nennreichweite Schreibtischhöhe
ø 5 m
Nennreichweite Fußboden
ø 8 m
Einbauhöhe für Nennreichweite
2,5 m
Spannungsversorgung
über Busankoppler
Umgebungstemperatur
-5 ºC bis +45 ºC
Schutzart
IP 20
Abmessungen
ø 103 x H 43 mm
TOP