Gira Innensirene

Gira Innensirene, Weiß

Die Innensirene wird innerhalb des Hauses oder Wohnung über eine 12 V-Leitung an der KNX/EIB Alarmzentrale angeschlossen und warnt im Alarmfall wahlweise mit einem 110 dBA lauten Wechselton oder Dauerton. Der Montageort sollte so gewählt werden, dass die Innensirene überall gut hörbar ist.

Technische Daten

Spannungsversorgung
9-14 V Gleichspannung
Nennstromaufnahme
ca. 140 mA
Lautstärke
ca. 110 dBA
(bei 12 V und 1 m Abstand)
Temperaturbereich
+5 ºC bis +50 ºC
Abmessungen
B 110 x H 110 x T 60 mm
Gehäuse
ABS Kunststoff weiß
Schutzart
IP 30
TOP