Gira KNX/EIB Info-Display 2

Gira KNX/EIB Info-Display 2,
Gira Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Das KNX/EIB Info-Display 2 zeigt nicht nur Datum und Uhrzeit, Messwerte und Zustände von Geräten und Kontakten an, die in das Gira KNX/EIB System eingebunden sind, sondern informiert auch über Alarmmeldungen. In Verbindung mit der KNX/EIB Alarmzentrale kann man z.B. ablesen, wo der Alarm ausgelöst wurde (Außenhaut oder Innenraum) und was den Alarm ausgelöst hat (offene Türen, eine zerstörte Fensterscheibe, eine Bewegung in einem bestimmten Raum etc.).

Auf Wunsch kann das KNX/EIB Info-Display 2 neben der Alarmanzeige auch akustisch alarmieren. Per Tastendruck lassen sich die Alarmmeldungen quittieren. Praktisch ist das KNX/EIB Info-Display 2 z.B. an einer zentralen Stelle, im Eingangsbereich oder am Bett.

Produktdetails

  • optischen Darstellung von frei programmierbaren Texten und Werten
  • bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Textzeilen programmierbar, jeder Zeile ist eine Funktion zuweisbar (Schalten, Dimmen, Wert-Anzeige etc.)
  • zusätzliche Alarmseite zur Verwaltung von bis zu 12 Alarmmeldungen, jeder Alarmmeldung kann eine akustische und/oder optische Alarmfunktion zugeordnet werden
  • 4 Tasten zum Hoch- und Runterblättern, Quittieren von Meldungen oder Senden von Telegrammen
  • programmierbar mit Software zum Info Display 2.0 in Verbindung mit der ETS 2 ab Version 12a
  • auf einen UP Busankoppler aufstecktbar

Einstellbare Eigenschaften

  • Programmierung über ein Softwaretool, das über die ETS 2 aufgerufen wird
  • Hintergrundbeleuchtung: Ein, Aus, bei Tastendruck, über Schaltobjekt
  • Alarmmeldung bei Abzug
  • Alarmmeldung, Alarmseite
  • Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Lichtszenennebenstelle
  • Empfang und Anzeige von Datum- (EIS 4) und Uhrzeit- (EIS 3) Telegrammen
  • Anzeige des Objektstatus, einer Zwangsführung oder eines Stetigreglers

Technische Daten

Versorgung KNX/EIB
24 V DC (+6/-4 V) über
Busankoppler (BA)
Anschluss KNX/EIB
2 x 5polige Stiftleiste
Anzeige
LCD beleuchtet:
  • 4-zeilig (16 Zeichen)
  • 2-zeilig (8 Zeichen)
  • oder 1-zeilig (4 Zeichen)
Textspeicher
max. 12 Seiten mit je 4 Zeilen mit 16 Zeichen pro Zeile
Signalgeber
  • 2 Signaltöne (ca. 512/2048 Hz)
  • quittierbar
Umgebungstemperatur
0 °C bis +45 °C
Schutzgrad
IP 20
TOP